Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EC-01.120.09 |
EC-01.120.84 |
EC-01.140.09 |
EC-01.140.84 |
EC-01.160.09 |
EC-01.160.84 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Hauteur H (mm) | Épaisseur de la poignée D (mm) | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Couleur de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 120 | 42 | 26 | 120 | 138 | Orange | |
3.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 120 | 42 | 26 | 120 | 138 | Noir | |
4.21 € | 8 | Disponible | 2 jours | 10 | 140 | 42 | 26 | 140 | 158 | Orange | |
4.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 140 | 42 | 26 | 140 | 158 | Noir | |
8.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 160 | 45 | 28 | 160 | 178 | Orange | |
8.54 € | 2 | Disponible | 2 jours | 10 | 160 | 45 | 28 | 160 | 178 | Noir |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Polyamide | Charge appliquée(N) | 1000 | Méthode de montage | Trou rond |
Forme de la section transversale de la poignée | Autres | Fixation M | M8 | Matière | PA6 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas P(mm)
Hauteur H(mm)
Épaisseur de la poignée D(mm)
Distance de vissage A(mm)
Longueur L(mm)
Couleur de la poignée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles