Poignée étrier (RG-1N)

Poignée étrier (RG-1N)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Polyamide PA6 renforcé de fibres de verre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RG-1N.100.09
RG-1N.100.84
RG-1N.120.09
RG-1N.120.84
RG-1N.140.09
RG-1N.140.84
RG-1N.160.09
RG-1N.160.84
RG-1N.180.09
RG-1N.180.84
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Hauteur H
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Fixation M Couleur de la poignée

8.80 €

2 Disponible 2 jours 101003319100122M5Orange

8.80 €

2 Disponible 2 jours 101003319100122M5Noir

10.20 €

2 Disponible 2 jours 101203924120146M6Orange

10.20 €

2 Disponible 2 jours 101203924120146M6Noir

11.53 €

8 Disponible 2 jours 101404527140170M8Orange

13.38 €

1 Disponible 3 jours 101404527140170M8Noir

18.72 €

2 Disponible 2 jours 101605231160194M8Orange

18.72 €

9.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

101605231160194M8Noir

28.06 €

2 Disponible 2 jours 101805835180218M10Orange

28.06 €

2 Disponible 2 jours 101805835180218M10Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Polyamide Charge appliquée(N) 1000 Méthode de montage Trou rond
Forme de la section transversale de la poignée Autres Matière PA6

Assistance technique