Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RS-30.300.64
Référence pièce
|
---|
RS-30.300.64 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Matière | Traitement de surface | Couleur de la poignée | Version | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 300 | Aluminium | Revêtement | 300 | 344 | AlMgSi 0.5, PA6 | Revêtement en poudre | Fixation et traverse noir | C |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur H(mm) | 80 | Charge appliquée(N) | 1000 | Méthode de montage | Trou rond |
Épaisseur de la poignée D(mm) | 30 | Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde | Fixation M | M10 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée barre (RS-30), le numéro d'article est le suivant: RS-30.300.64.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RS-30.300.64.
Configurer
Propriétés de base
Type
Pas P(mm)
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
Distance de vissage A(mm)
Longueur L(mm)
Matière
Traitement de surface
Couleur de la poignée
Version
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RS-30.250.64 |
RS-30.300.37 |
RS-30.300.62 |
RS-30.350.37 |
RS-30.350.62 |
RS-30.350.63 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Pas P (mm) | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Matière | Traitement de surface | Couleur de la poignée | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 250 | Aluminium | Revêtement | 250 | 294 | AlMgSi 0.5, PA6 | Revêtement en poudre | Fixation et traverse noir | C | |
38.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 300 | EN 1.4301 Équiv. | Enduit brossé | 300 | 344 | 1.4301 (304), PA6 | Brossé | Fixation noir traverse argent | - | |
25.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 300 | Aluminium | Revêtement | 300 | 344 | AlMgSi 0.5, PA6 | Anodisé | Fixation noir traverse argent | A | |
40.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 350 | EN 1.4301 Équiv. | Enduit brossé | 350 | 394 | 1.4301 (304), PA6 | Brossé | Fixation noir traverse argent | - | |
26.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 350 | Aluminium | Revêtement | 350 | 394 | AlMgSi 0.5, PA6 | Anodisé | Fixation noir traverse argent | A | |
30.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 350 | Aluminium | Autres | 350 | 394 | AlMgSi 0.5, PA6 | Plastification | Fixation et traverse noir | B |