Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WR-30.300.04
Référence pièce
|
---|
WR-30.300.04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas P (mm) | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Distance de vissage A (mm) | Longueur L (mm) | Matière | Traitement de surface | Couleur de la poignée | Version | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.40 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 300 | Aluminium | Revêtement | 300 | 390 | AlMgSi 0.5 | Anodisé | Fixation et traverse noir | A |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur H(mm) | 70 | Charge appliquée(N) | 1000 | Méthode de montage | Taraudé |
Épaisseur de la poignée D(mm) | 30 | Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde | Fixation M | M8 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Pas P(mm)
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
Distance de vissage A(mm)
Longueur L(mm)
Matière
Traitement de surface
Couleur de la poignée
Version
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles