Poinçons de mise en place, pour bouchons d'étanchéité Expander®

Poinçons de mise en place, pour bouchons d'étanchéité Expander®
  • En promotion
Les bouchons d'étanchéité Expander® permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la mécanique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Le montage se fait par emmanchement du bouchon dans l'alésage à l'aide d'un poinçon de mise en place.
Se conformer aux renseignements techniques présentés à la fin de ce programme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22880.0153
22880.0154
22880.0155
22880.0156
22880.0157
22880.0158
22880.0159
22880.0160
22880.0162
22880.0164
22880.0166
22880.0168
22880.0170
22880.0172
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd1
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
s
(mm)
x [±0.2]
(mm)

58.58 €

36.32 €

1 Jour même

Stock

103102.8100101.20.4

63.46 €

1 4 jours 104103.8100101.50.2

67.04 €

1 2 jours 105104.81001220.4

69.60 €

1 3 jours 106105.8100152.50.4

73.20 €

4 4 jours 107106.81001830.4

95.13 €

1 4 jours 108107.8100203.50.3

98.88 €

1 4 jours 109148.81002240.4

102.55 €

1 4 jours 1010149.8100254.50.4

109.79 €

68.07 €

1 Jour même

Stock

10121411.7150305.50.4

114.67 €

1 4 jours 10142013.7150356.350.4

122.03 €

1 4 jours 10162015.71504070.6

130.73 €

1 4 jours 10182017.71504580.6

150.68 €

1 4 jours 10202519.71505090.8

164.84 €

1 4 jours 10222521.715055100.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Tool steel, heat-treated Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique