Outils de montage, pour bouchons d'étanchéité Expander® à tirant / outil de montage

Outils de montage, pour bouchons d'étanchéité Expander® à tirant / outil de montage
Outils de montage pour montage simple et fiable du bouchon d'étanchéité à expansion Expander® avec à tirant / avec à tirant long.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22880.0510
22880.0520
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd1 d2
(mm)
l3
(mm)
Stroke
(mm)
Tensile force
(kN)

4,585.01 €

1 4 jours 10~ 23~ 26~ 73.5~ 2519

4,585.01 €

1 4 jours 10~ 28~ 34~ 92~ 1824

Loading...

  1. 1

Informations de base

h1(mm) ~ 356 l1(mm) ~ 353 l2(mm) ~ 133
Sans minéraux de conflit yes Conforme REACH yes

Assistance technique