Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
![]() | These locating bushes for positioning clamping pins are mounted in the counterpart. |
Dimensions | Location hole | Weight | Art. No. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | D2 | D5 | T1 | T2 | ||
F6 | +0.01 | H7 | +1 | ±0.02 | min. | |||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||||
Case-hardened steel | ||||||||||||
16 | 22.03 | 20 | 28.6 | 5.25 | 6.90 | 12.1 | 22 | 31 | 7.25 | 22 | 22 | 23111.0762 |
20 | 28.03 | 25 | 32.2 | 5.25 | 8.42 | 17.1 | 28 | 34 | 8.75 | 22 | 39 | 23111.0764 |
25 | 35.03 | 31 | 40.2 | 5.25 | 10.22 | 21.0 | 35 | 42 | 10.55 | 28 | 79 | 23111.0766 |
30 | 42.03 | 37 | 48.2 | 5.25 | 10.63 | 21.8 | 42 | 50 | 10.95 | 28 | 118 | 23111.0768 |
Stainless steel | ||||||||||||
16 | 22.03 | 20 | 28.6 | 5.25 | 6.90 | 12.1 | 22 | 31 | 7.25 | 22 | 21 | 23111.0862 |
20 | 28.03 | 25 | 32.2 | 5.25 | 8.42 | 17.1 | 28 | 34 | 8.75 | 22 | 38 | 23111.0864 |
25 | 35.03 | 31 | 40.2 | 5.25 | 10.22 | 21.0 | 35 | 42 | 10.55 | 28 | 77 | 23111.0866 |
30 | 42.03 | 37 | 48.2 | 5.25 | 10.63 | 21.8 | 42 | 50 | 10.95 | 28 | 113 | 23111.0868 |
![]() | These locating bushes for positioning clamping pins are mounted in the counterpart. |
Dimensions | Location hole | Weight | Art. No. | |||||||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | l1 | l2 | l3 | D2 | D5 | D8 | D9 | T1 | T2 | T3 | ||
F6 | -0.01 | ~ | H7 | +1 | ±0.02 | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||||||||||
Case-hardened steel | ||||||||||||||||||
16 | 36.99 | 20 | 36.5 | 4.5 | 8 | 29 | 5.25 | 11.56 | 7.0 | 37 | M4 | 20 | 38.5 | 11.91 | 22 | 12 | 73 | 23111.0782 |
20 | 44.99 | 25 | 44.5 | 5.5 | 10 | 35 | 5.25 | 15.82 | 10.0 | 45 | M5 | 25 | 46.5 | 16.21 | 22 | 12 | 132 | 23111.0784 |
25 | 54.99 | 31 | 54.5 | 6.6 | 11 | 42 | 5.25 | 19.94 | 13.5 | 55 | M6 | 31 | 56.5 | 20.32 | 28 | 14 | 264 | 23111.0786 |
30 | 59.99 | 37 | 59.5 | 6.6 | 11 | 48 | 5.25 | 21.77 | 15.0 | 60 | M6 | 37 | 61.5 | 22.15 | 28 | 14 | 318 | 23111.0788 |
Stainless steel | ||||||||||||||||||
16 | 36.99 | 20 | 36.5 | 4.5 | 8 | 29 | 5.25 | 11.56 | 7.0 | 37 | M4 | 20 | 38.5 | 11.91 | 22 | 12 | 72 | 23111.0882 |
20 | 44.99 | 25 | 44.5 | 5.5 | 10 | 35 | 5.25 | 15.82 | 10.0 | 45 | M5 | 25 | 46.5 | 16.21 | 22 | 12 | 136 | 23111.0884 |
25 | 54.99 | 31 | 54.5 | 6.6 | 11 | 42 | 5.25 | 19.94 | 13.5 | 55 | M6 | 31 | 56.5 | 20.32 | 28 | 14 | 258 | 23111.0886 |
30 | 59.99 | 37 | 59.5 | 6.6 | 11 | 48 | 5.25 | 21.77 | 15.0 | 60 | M6 | 37 | 61.5 | 22.15 | 28 | 14 | 300 | 23111.0888 |
Référence pièce
|
---|
23111.0786 |
23111.0886 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Matériau | D2 (mm) | D5 (mm) | D8 (mm) | D9 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | d7 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 54.99 | - | 55 | M6 | 31 | 56.5 | 20.32 | 28 | 14 | 19.94 | ~ 13.5 | 31 | 54.5 | 6.6 | 11 | 42 | |||
72.33 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 54.99 | Acier inoxydable | 55 | M6 | 31 | 56.5 | 20.32 | 28 | 14 | 19.94 | ~ 13.5 | 31 | 54.5 | 6.6 | 11 | 42 |
Loading...
l1(mm) | 5.25 | Sans minéraux de conflit | yes | Conforme REACH | yes |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Type
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
D5(mm)
D8(mm)
D9(mm)
T1(mm)
T2(mm)
T3(mm)
l2(mm)
l3(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
d6(mm)
d7(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles