Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23111.0882
![]() | These locating bushes for positioning clamping pins are mounted in the counterpart. |
Dimensions | Location hole | Weight | Art. No. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | D2 | D5 | T1 | T2 | ||
F6 | +0.01 | H7 | +1 | ±0.02 | min. | |||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||||
Case-hardened steel | ||||||||||||
16 | 22.03 | 20 | 28.6 | 5.25 | 6.90 | 12.1 | 22 | 31 | 7.25 | 22 | 22 | 23111.0762 |
20 | 28.03 | 25 | 32.2 | 5.25 | 8.42 | 17.1 | 28 | 34 | 8.75 | 22 | 39 | 23111.0764 |
25 | 35.03 | 31 | 40.2 | 5.25 | 10.22 | 21.0 | 35 | 42 | 10.55 | 28 | 79 | 23111.0766 |
30 | 42.03 | 37 | 48.2 | 5.25 | 10.63 | 21.8 | 42 | 50 | 10.95 | 28 | 118 | 23111.0768 |
Stainless steel | ||||||||||||
16 | 22.03 | 20 | 28.6 | 5.25 | 6.90 | 12.1 | 22 | 31 | 7.25 | 22 | 21 | 23111.0862 |
20 | 28.03 | 25 | 32.2 | 5.25 | 8.42 | 17.1 | 28 | 34 | 8.75 | 22 | 38 | 23111.0864 |
25 | 35.03 | 31 | 40.2 | 5.25 | 10.22 | 21.0 | 35 | 42 | 10.55 | 28 | 77 | 23111.0866 |
30 | 42.03 | 37 | 48.2 | 5.25 | 10.63 | 21.8 | 42 | 50 | 10.95 | 28 | 113 | 23111.0868 |
![]() | These locating bushes for positioning clamping pins are mounted in the counterpart. |
Dimensions | Location hole | Weight | Art. No. | |||||||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | l1 | l2 | l3 | D2 | D5 | D8 | D9 | T1 | T2 | T3 | ||
F6 | -0.01 | ~ | H7 | +1 | ±0.02 | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||||||||||
Case-hardened steel | ||||||||||||||||||
16 | 36.99 | 20 | 36.5 | 4.5 | 8 | 29 | 5.25 | 11.56 | 7.0 | 37 | M4 | 20 | 38.5 | 11.91 | 22 | 12 | 73 | 23111.0782 |
20 | 44.99 | 25 | 44.5 | 5.5 | 10 | 35 | 5.25 | 15.82 | 10.0 | 45 | M5 | 25 | 46.5 | 16.21 | 22 | 12 | 132 | 23111.0784 |
25 | 54.99 | 31 | 54.5 | 6.6 | 11 | 42 | 5.25 | 19.94 | 13.5 | 55 | M6 | 31 | 56.5 | 20.32 | 28 | 14 | 264 | 23111.0786 |
30 | 59.99 | 37 | 59.5 | 6.6 | 11 | 48 | 5.25 | 21.77 | 15.0 | 60 | M6 | 37 | 61.5 | 22.15 | 28 | 14 | 318 | 23111.0788 |
Stainless steel | ||||||||||||||||||
16 | 36.99 | 20 | 36.5 | 4.5 | 8 | 29 | 5.25 | 11.56 | 7.0 | 37 | M4 | 20 | 38.5 | 11.91 | 22 | 12 | 72 | 23111.0882 |
20 | 44.99 | 25 | 44.5 | 5.5 | 10 | 35 | 5.25 | 15.82 | 10.0 | 45 | M5 | 25 | 46.5 | 16.21 | 22 | 12 | 136 | 23111.0884 |
25 | 54.99 | 31 | 54.5 | 6.6 | 11 | 42 | 5.25 | 19.94 | 13.5 | 55 | M6 | 31 | 56.5 | 20.32 | 28 | 14 | 258 | 23111.0886 |
30 | 59.99 | 37 | 59.5 | 6.6 | 11 | 48 | 5.25 | 21.77 | 15.0 | 60 | M6 | 37 | 61.5 | 22.15 | 28 | 14 | 300 | 23111.0888 |
Référence pièce
|
---|
23111.0882 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Matériau | D2 (mm) | D5 (mm) | D8 (mm) | D9 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | d7 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.84 € | 1 | 2 jours | 10 | 16 | 36.99 | Acier inoxydable | 37 | M4 | 20 | 38.5 | 11.91 | 22 | 12 | 11.56 | ~ 7 | 20 | 36.5 | 4.5 | 8 | 29 |
Loading...
l1(mm) | 5.25 | Sans minéraux de conflit | yes | Conforme REACH | yes |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Broches à billes de liaison autobloquantes / avec collerette, avec alésage frontal / acier / cémenté / 23111, le numéro d'article est le suivant: 23111.0882.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23111.0882.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Matériau
D2(mm)
D5(mm)
D8(mm)
D9(mm)
T1(mm)
T2(mm)
T3(mm)
l2(mm)
l3(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
d6(mm)
d7(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23111.0768 |
23111.0782 |
23111.0784 |
23111.0884 |
23111.0886 |
23111.0888 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Matériau | D2 (mm) | D5 (mm) | D8 (mm) | D9 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | d7 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.81 € | 1 | 3 jours | 10 | 30 | 42.03 | - | 42 | 50 | - | - | 10.95 | 28 | - | 10.63 | 21.8 | 37 | 48.2 | - | - | - | |||
37.13 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 36.99 | - | 37 | M4 | 20 | 38.5 | 11.91 | 22 | 12 | 11.56 | ~ 7 | 20 | 36.5 | 4.5 | 8 | 29 | |||
38.56 € | 1 | 3 jours | 10 | 20 | 44.99 | - | 45 | M5 | 25 | 46.5 | 16.21 | 22 | 12 | 15.82 | ~ 10 | 25 | 44.5 | 5.5 | 10 | 35 | |||
67.63 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 44.99 | Acier inoxydable | 45 | M5 | 25 | 46.5 | 16.21 | 22 | 12 | 15.82 | ~ 10 | 25 | 44.5 | 5.5 | 10 | 35 | |||
72.33 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 54.99 | Acier inoxydable | 55 | M6 | 31 | 56.5 | 20.32 | 28 | 14 | 19.94 | ~ 13.5 | 31 | 54.5 | 6.6 | 11 | 42 | |||
77.15 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 59.99 | Acier inoxydable | 60 | M6 | 37 | 61.5 | 22.15 | 28 | 14 | 21.77 | ~ 15 | 37 | 59.5 | 6.6 | 11 | 48 |