PL-F60 Roulette pleine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

26350

Référence pièce
26350
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.25 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Roulette sphérique type à plaque Hauteur de montage B(mm) 12.5 Plage de charge(daN) ~35.00
Butée NA Matériau de la roue Nylon, mousse d'uréthane Caractéristiques des roues NA
Type à trou de montage Trou rond Diamètre de roue A ou diamètre A(Ø) 22 Emplacement des trous de montage diamètre circulaire(mm) 6.3x10
Résistance à la charge(kg) 30 Code JAN 4960983263501

Vous vous trouvez sur la page de PL-F60 Roulette pleine, le numéro d'article est le suivant: 26350.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26350.

Assistance technique