Raccords à alignement automatique Série H/DL/L/LL Coude prolongé pivotant LL

Raccords à alignement automatique Série H/DL/L/LL Coude prolongé pivotant LL
  • En promotion
A tightening-type fitting with a strong edge, ensuring external damage will not easily lead to impaired functionality.
[Features]
· A non-directional type sleeve.
· The sleeve helps protect against external damage.
· Low pressure loss.
· An extendable swivel type that can be positioned in any direction.
· Allows for three-dimensional piping.
[Applications]
· Used for right-angle piping from female threads.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LL04-01
LL04-02
LL06-01
LL06-01S
LL06-02
LL06-03
LL08-01
LL08-02
LL08-02S
LL08-03
LL10-02
LL10-02S
LL10-03
LL10-03S
LL10-04
LL12-02
LL12-03
LL12-03S
LL12-04
LL12-04S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage de connexion Diamètre extérieur de la taille du tube applicable
(mm)
Sleeve material Agent d'étanchéité

5.81 €

10 26 jours 1/84C2700-

6.15 €

10 26 jours 1/44C2700-

6.15 €

10 26 jours 1/86C2700-

6.60 €

10 26 jours ---Avec agent d'étanchéité

6.26 €

10 26 jours 1/46C2700-

6.71 €

10 26 jours 3/86C2700-

7.18 €

4.81 €

10 Jour même

Stock

1/88C2700-

7.34 €

10 26 jours 1/48C2700-

7.77 €

1 26 jours ---Avec agent d'étanchéité

8.03 €

10 26 jours 3/88C2700-

8.42 €

10 26 jours 1/410C2700-

8.87 €

10 26 jours ---Avec agent d'étanchéité

9.05 €

10 26 jours 3/810C2700-

9.50 €

10 26 jours ---Avec agent d'étanchéité

10.24 €

10 26 jours 1/210C2700-

11.27 €

10 26 jours 1/412C2700-

11.48 €

10 26 jours 3/812C2700-

11.95 €

10 26 jours ---Avec agent d'étanchéité

13.26 €

10 26 jours 1/212C2700-

13.71 €

10 26 jours ---Avec agent d'étanchéité

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Long coude pivotant Matériau Laiton
Traitement de surface NA Type à vis R

Assistance technique