Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M-5UT
Universal Tee M-5UT outline drawing
Mini Fitting M series structure
Applicable tube material | Nylon | Soft nylon Note 1: | Polyurethane | Super PFA Note 2: | FEP Note 3: | Modified PTFE Note 4: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicable tube Outer diameter / Inner diameter | For M3 | - | ø3.18/ø2.18 | ø4/ø2.5 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5 | - | - | - |
For M5 and R1/8 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ||
Usable fluids | Air, water Note 5: | |||||||
Maximum operating pressure (at 20°C) | 1.5 MPa | 1 MPa | 0.8 MPa | 1 MPa | 1.5 MPa | 1.4 MPa | ||
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |||||||
Connection size | M3, M5, R1/8 | M5, R1/8 | ||||||
Thread | JIS B0205, Class 2 (metric coarse thread) JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes) |
Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.
For Note 2, Note 3 and Note 4, use only hose nipple types.
Note 5: Water cannot be used for barb fittings, barb elbows or barb elbows (H).
Materials | Body | C3604BD (SUS303 for M-3N and M-5N nipples) |
---|---|---|
Gasket | Nylon 66 / GF30%, SUS304/NBR (PVC for M3 only) |
Référence pièce
|
---|
M-5UT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Matériau du joint statique | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Screw Pitch (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.87 € | 10 |
Jour même
Stock | [Cuivre] Laiton | PVC | S/O | - |
Loading...
Type de connexion | Screw⇔Screw Branch Connection | Forme de connexion de raccordement filetage à filetage | Raccord en T universel | Connection screw | M |
---|
Vous vous trouvez sur la page de M5UT, Raccord miniature - Té universel, le numéro d'article est le suivant: M-5UT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M-5UT.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Matériau du joint statique
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
M-5UT-X112 |
M-5UT-X83 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau | Matériau du joint statique | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Screw Pitch (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06 € | 10 | 26 jours | [Cuivre] C3604BD | SUS316 + FKM spécial | - | 0.8 | ||
2.00 € | 10 | 26 jours | [Cuivre] C3604BD | - | - | 0.8 |