Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Barb Elbow For Soft Tubes external appearance
MS-5ALHU-3, -4 dimensional drawing (units: mm)
MS-5ALHU-6 dimensional drawing (units: mm)
Model | A | C | øD | L | Effective cross-sectional area mm2 | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|
MS-5ALHU-3 | 8 | 4.5 | 1.6 | 11.8 | 1.1 | 3 |
MS-5ALHU-4 | 8.8 | 5 | 1.8 | 12.6 | 1.4 | 3.1 |
MS-5ALHU-6 | 10.8 | 7 | 2.5 | 14.6 | 2.4 | 3.7 |
Units: mm
MS-5ALHU-3
MS-5ALHU-4
MS-5ALHU-5
Applicable tube material | Soft nylon | Polyurethane | |
---|---|---|---|
Applicable tube outer diameter / inner diameter | ø3.18/ø2.18 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5 ø6/ø4 |
Usable fluids | Air | ||
Maximum operating pressure (at 20°C) | 1 MPa | 0.8 MPa | |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | ||
Connection size | M5 | ||
Thread | JIS B0205 (metric coarse thread) JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes) |
Units: mm
Materials | Body | SUS316 |
---|---|---|
Gasket | PVC, Nylon 66 / GF30% |
Référence pièce
|
---|
MS-5ALHU-3 |
MS-5ALHU-3-X83 |
MS-5ALHU-3-X112 |
MS-5ALHU-4 |
MS-5ALHU-4-X112 |
MS-5ALHU-6 |
MS-5ALHU-6-X112 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable tube material (O.D./I.D.) | Matériau du joint statique | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Screw Pitch (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.50 € | 10 | 4 jours | Nylon souple・Polyuréthane (3.18/2.18・3.18/2) | Nylon 66・GF30% | S/O | - | ||
9.59 € | 10 | 6 jours | - | - | - | 0.8 | ||
11.03 € | 10 | 26 jours | - | SUS316 + FKM spécial | - | 0.8 | ||
9.50 € | 10 | 4 jours | Nylon souple・Polyuréthane (4/2.5) | Nylon 66・GF30% | S/O | - | ||
11.03 € | 10 | 26 jours | - | SUS316 + FKM spécial | - | 0.8 | ||
9.61 € | 10 | 4 jours | Nylon souple・Polyuréthane (6/4) | Nylon 66・GF30% | S/O | - | ||
13.77 € | 10 | 26 jours | - | SUS316 + FKM spécial | - | - |
Loading...
Type de connexion | Screw⇔Tube Connection | Type de connexion filetage à tube | Coude cranté | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Connection screw | M |
Configurer
Propriétés de base
Applicable tube material (O.D./I.D.)
Matériau du joint statique
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles