MS5P, Raccord miniature, SUS316 - Bouchon

MS5P, Raccord miniature, SUS316 - Bouchon
A miniature tube fitting.
[Features]
· Compact piping space.
· Use to plug unused M5 ports.
· ø3.2 (applicable tube outer diameter 3.2 mm), ø4 (applicable tube outer diameter 4 mm), ø6 (applicable tube outer diameter 6 mm).

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Miniature Tube Fitting Plug

Plug MS-5P: related images

Plug (MS-5P) external appearance

Weight: 1.2 g

Plug MS-5P: related images

Plug (MS-5P) dimensional outline drawing

 

(Unit: mm)

 

Référence pièce
MS-5P
MS-5P-X83
MS-5P-X112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du joint statique Fabrication conforme aux spécifications de la commande Screw Pitch
(mm)

3.24 €

10 Jour même

Stock

PVCS/O-

2.33 €

10 6 jours --0.8

3.22 €

10 6 jours SUS316 + FKM spécial-0.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Other Autres formes, types Plug Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Connection screw M

Assistance technique