Raccord fileté à emboîtement (douilles pour tuyaux) / Té EN 1.4401 Equiv. MS Tuyau flexible / MS-5ATHU-3,4,6

Raccord fileté à emboîtement (douilles pour tuyaux) / Té EN 1.4401 Equiv. MS Tuyau flexible / MS-5ATHU-3,4,6
  • En promotion
A miniature tube fitting.
[Features]
· Compact piping space.
· Rotates 360° around the stud as an axis, allowing it to be fixed at any angle.
· Can be used in corrosive environments.
· Compact piping space.
[Applications]
· As a soft tube fitting.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Mini Fitting SUS316 MS Barb Tee For Soft Tubes Specifications

Barb Tee For Soft Tubes MS-5ATHU-3, -4, -6: related images

Barb Tee For Soft Tubes external appearance

Barb Tee For Soft Tubes MS-5ATHU-3, -4, -6: related images

MS-5ATHU-3, -4 dimensional drawing (units: mm)

Barb Tee For Soft Tubes MS-5ATHU-3, -4, -6: related images

MS-5ATHU-6 dimensional drawing (units: mm)

MS-5ATHU-3

  • Soft nylon tube and polyurethane tube piping
  • Soft nylon tube: ø3.18/ø2.18 (applicable tube outer diameter: 3.18 mm / applicable tube inner diameter: 2.18 mm) ×; M5
  • Polyurethane tube: ø3.18/ø2 (applicable tube outer diameter: 3.18 mm / applicable tube inner diameter: 2 mm) ×; M5

MS-5ATHU-4

  • Soft nylon tube and polyurethane tube piping
  • ø4/ø2.5 (applicable tube outer diameter: 4 mm / applicable tube inner diameter: 2.5 mm) ×; M5

MS-5ATHU-6

  • Soft nylon tube and polyurethane tube piping
  • ø6/ø4 (applicable tube outer diameter: 6 mm / applicable tube inner diameter: 4 mm) ×; M5
Applicable tube material Soft nylon Polyurethane
Applicable tube outer diameter / inner diameter ø3.18/ø2.18 ø4/ø2.5
ø6/ø4
ø3.18/ø2
ø4/ø2.5
ø6/ø4
Usable fluids Air
Maximum operating pressure (at 20°C) 1 MPa 0.8 MPa
Ambient temperature and working fluid temperature -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing)
Connection size M5
Thread JIS B0205 (metric coarse thread)
JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes)

Units: mm

Main Component Materials

Materials Body SUS316
Gasket PVC, Nylon 66 / GF30%
Référence pièce
MS-5ATHU-3
MS-5ATHU-4
MS-5ATHU-4-X112
MS-5ATHU-6
MS-5ATHU-6-X112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de connexion multipoint filetage à tube Applicable tube material (O.D./I.D.) Matériau du joint statique Fabrication conforme aux spécifications de la commande Screw Pitch
(mm)

13.03 €

8.47 €

10 Jour même

Stock

[Raccords en T (crantés)] Raccords en T (crantés)Nylon souple・Polyuréthane (3.18/2.18・3.18/2)Nylon 66・GF30%S/O-

13.03 €

10 4 jours [Raccords en T (crantés)] Raccords en T (crantés)Nylon souple・Polyuréthane (4/2.5)Nylon 66・GF30%S/O-

14.74 €

10 73 jours [Raccords en T (crantés)] T cranté-SUS316 + FKM spécial-0.8

13.31 €

10 4 jours [Raccords en T (crantés)] Raccords en T (crantés)Nylon souple・Polyuréthane (6/4)Nylon 66・GF30%S/O-

18.35 €

10 26 jours [Raccords en T (crantés)] T cranté-SUS316 + FKM spécial-0.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Screw⇔Tube Branch Connection Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Connection screw M

Assistance technique