• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

KQ2H, Raccords instantanés de couleur blanche - Connecteur mâle (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KQ2H, Raccords instantanés de couleur blanche - Connecteur mâle
A one-touch male connector fitting (KQ2H) with sealant from SMC.
[Features]
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and light weight.
[Applications]
· Use to pipe from female threads in the same direction.
[See here for catalog]
· Applicable tube outer diameter (metric), Connection thread [R], Release button: oval (pp. 9) / circle (pp. 105)
· Applicable tube outer diameter (inches), Connection thread [NPT], Release button: oval (pp. 33) circle (pp. 137)
· Applicable tube outer diameter (inches), Connection thread [R], Release button: oval (pp. 52) circle (pp. 160)

(i)Remarque

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KQ2H06-02N

Male Connector KQ2H (Sealant) Details Example

Male Connector KQ2H (Sealant) KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13 Series product image

Male Connector KQ2H (Sealant) KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13 Series product image

Male Connector KQ2H (Sealant) Specification Example

KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13 Series Specifications

Usable fluids Air, water Note 1:
Operating pressure range Note 2: -100 kPa to 1 MPa
Guaranteed proof pressure (at 23°C) 3 MPa
Ambient temperature and fluid temperature -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing)
Thread Mounting section ANSI/ASME 1.20.1 (NPT thread)
JIS B0208 (UNF thread)
Nut section JIS B0208 (UNF thread)
Thread part seal Sealing agent included
  • Note 1: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
  • * Note 2: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.

KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13 Series main parts material

Body C3604, PBT, PP
Stud C3604 (thread part)
Chuck SUS304
Guide SUS304
Release button POM
Seal, O-ring NBR
Gasket SUS304, NBR

Male Connector KQ2H (Sealant) Dimensions Example

KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13 Series

(Units: mm)

KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13 Series Dimensional Drawing

KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13 Series Dimensional Drawing

Applicable tube outer diameter (inches) Connection thread
NPT
Model H
(width across flats)
øD L A * M Effective area (mm2) Minimum hole diameter Weight
g
Nylon Urethane
ø1/8 1/16 KQ2H01-33□S 9.5 6.7 19.3 15.2 13.3 3 2.5 2.5 6
1/8 KQ2H01-34□S 11.11 6.7 14 10.8 13.3 3 2.5 2.5 7.1
1/4 KQ2H01-35□S 14.29 6.7 16.7 12.3 13.3 3.4 2.9 2.5 16.2
ø5/32 1/16 KQ2H03-33□S 9.5 7.7 20 15.9 13.3 4.8 3.4 3 6.1
1/8 KQ2H03-34□S 11.11 7.7 14 10.8 13.3 4.8 3.4 3 6.5
1/4 KQ2H03-35□S 14.29 7.7 16.7 12.3 13.3 4.8 3.4 3 15.6
ø3/16 1/8 KQ2H05-34□S 11.11 8.3 17.4 14.2 13.3 7.8 6.5 3.5 7.4
1/4 KQ2H05-35□S 14.29 8.3 16.7 12.3 13.3 7.8 6.5 3.5 14.9
ø1/4 1/16 KQ2H07-33□S 11.11 10.9 22.5 18.4 13.3 13.5 11.5 4.6 7.6
1/8 KQ2H07-34□S 11.11 10.9 18 14.8 13.3 13.5 11.5 4.6 6.5
1/4 KQ2H07-35□S 14.29 10.9 16.7 12.3 13.3 13.5 11.5 4.6 13.1
3/8 KQ2H07-36□S 17.46 10.9 18.1 13.4 13.3 13.5 11.5 4.6 25.7
ø5/16 1/8 KQ2H09-34□S 14.29 13 22.2 19 14.2 26.1 18 6 12.6
1/4 KQ2H09-35□S 14.29 13 22.1 17.7 14.2 26.1 18 6 15.2
3/8 KQ2H09-36□S 17.46 13 18.1 13.4 14.2 26.1 18 6 22.5
ø3/8 1/8 KQ2H11-34□S 17.46 15.1 24.1 20.9 15.6 26 26 6 19.5
1/4 KQ2H11-35□S 17.46 15.1 25.1 20.7 15.6 35.3 29.1 7 21
3/8 KQ2H11-36□S 17.46 15.1 22.7 18 15.6 35.3 29.1 7 23.5
1/2 KQ2H11-37□S 22.23 15.1 22.3 15.9 15.6 35.3 29.1 7 49.1
ø1/2 1/4 KQ2H13-35□S 22.23 19 28.8 24.4 17 58.5 51.7 9 34.4
3/8 KQ2H13-36□S 22.23 19 27.5 22.8 17 66 51.7 9.6 36.2
1/2 KQ2H13-37□S 22.23 19 28 21.6 17 66 51.7 9.6 47.1
  • □: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
  • *Reference dimensions after screwing-in NPT thread
Référence pièce
KQ2H06-02N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Type à raccord Matériau du corps principal Application Matériau du filetage Packing, Material of O-Ring Montage par vis, sens D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Model Couleur Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

2.08 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Simple effet / visSens de montage par vis[Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)[Droit] Demi-raccord union6R1/411BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fluide applicable Eau / Air

Assistance technique