KQ2H, Raccords instantanés de couleur blanche - Connecteur mâle (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KQ2H, Raccords instantanés de couleur blanche - Connecteur mâle
A one-touch male connector fitting (KQ2H) with sealant from SMC.
[Features]
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and light weight.
[Applications]
· Use to pipe from female threads in the same direction.
[See here for catalog]
· Applicable tube outer diameter (metric), Connection thread [R], Release button: oval (pp. 9) / circle (pp. 105)
· Applicable tube outer diameter (inches), Connection thread [NPT], Release button: oval (pp. 33) circle (pp. 137)
· Applicable tube outer diameter (inches), Connection thread [R], Release button: oval (pp. 52) circle (pp. 160)

(i)Remarque

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Male Connector KQ2H (Sealant) Details Example

Male Connector KQ2H (Sealant) KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13 Series product image

Male Connector KQ2H (Sealant) KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13 Series product image

Male Connector KQ2H (Sealant) Specification Example

KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13 Series Specifications

Usable fluids Air, water Note 1:
Operating pressure range Note 2: -100 kPa to 1 MPa
Guaranteed proof pressure (at 23°C) 3 MPa
Ambient temperature and fluid temperature -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing)
Thread Mounting section ANSI/ASME 1.20.1 (NPT thread)
JIS B0208 (UNF thread)
Nut section JIS B0208 (UNF thread)
Thread part seal Sealing agent included
  • Note 1: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
  • * Note 2: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.

KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13 Series main parts material

Body C3604, PBT, PP
Stud C3604 (thread part)
Chuck SUS304
Guide SUS304
Release button POM
Seal, O-ring NBR
Gasket SUS304, NBR

Male Connector KQ2H (Sealant) Dimensions Example

KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13 Series

(Units: mm)

KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13 Series Dimensional Drawing

KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13 Series Dimensional Drawing

Applicable tube outer diameter (inches) Connection thread
NPT
Model H
(width across flats)
øD L A * M Effective area (mm2) Minimum hole diameter Weight
g
Nylon Urethane
ø1/8 1/16 KQ2H01-33□S 9.5 6.7 19.3 15.2 13.3 3 2.5 2.5 6
1/8 KQ2H01-34□S 11.11 6.7 14 10.8 13.3 3 2.5 2.5 7.1
1/4 KQ2H01-35□S 14.29 6.7 16.7 12.3 13.3 3.4 2.9 2.5 16.2
ø5/32 1/16 KQ2H03-33□S 9.5 7.7 20 15.9 13.3 4.8 3.4 3 6.1
1/8 KQ2H03-34□S 11.11 7.7 14 10.8 13.3 4.8 3.4 3 6.5
1/4 KQ2H03-35□S 14.29 7.7 16.7 12.3 13.3 4.8 3.4 3 15.6
ø3/16 1/8 KQ2H05-34□S 11.11 8.3 17.4 14.2 13.3 7.8 6.5 3.5 7.4
1/4 KQ2H05-35□S 14.29 8.3 16.7 12.3 13.3 7.8 6.5 3.5 14.9
ø1/4 1/16 KQ2H07-33□S 11.11 10.9 22.5 18.4 13.3 13.5 11.5 4.6 7.6
1/8 KQ2H07-34□S 11.11 10.9 18 14.8 13.3 13.5 11.5 4.6 6.5
1/4 KQ2H07-35□S 14.29 10.9 16.7 12.3 13.3 13.5 11.5 4.6 13.1
3/8 KQ2H07-36□S 17.46 10.9 18.1 13.4 13.3 13.5 11.5 4.6 25.7
ø5/16 1/8 KQ2H09-34□S 14.29 13 22.2 19 14.2 26.1 18 6 12.6
1/4 KQ2H09-35□S 14.29 13 22.1 17.7 14.2 26.1 18 6 15.2
3/8 KQ2H09-36□S 17.46 13 18.1 13.4 14.2 26.1 18 6 22.5
ø3/8 1/8 KQ2H11-34□S 17.46 15.1 24.1 20.9 15.6 26 26 6 19.5
1/4 KQ2H11-35□S 17.46 15.1 25.1 20.7 15.6 35.3 29.1 7 21
3/8 KQ2H11-36□S 17.46 15.1 22.7 18 15.6 35.3 29.1 7 23.5
1/2 KQ2H11-37□S 22.23 15.1 22.3 15.9 15.6 35.3 29.1 7 49.1
ø1/2 1/4 KQ2H13-35□S 22.23 19 28.8 24.4 17 58.5 51.7 9 34.4
3/8 KQ2H13-36□S 22.23 19 27.5 22.8 17 66 51.7 9.6 36.2
1/2 KQ2H13-37□S 22.23 19 28 21.6 17 66 51.7 9.6 47.1
  • □: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
  • *Reference dimensions after screwing-in NPT thread
Référence pièce
KQ2H01-01NS1
KQ2H05-01NS1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Type à raccord Matériau du corps principal Application Matériau du filetage Packing, Material of O-Ring Montage par vis, sens D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Model Couleur Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

3.47 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Simple effet / visSens de montage par vis[Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)[Droit] Demi-raccord union-R1/81-BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseOrangeS/O

3.37 €

5 6 jours [Accouplement à simple effet] Simple effet / visSens de montage par vis[Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)[Droit] Demi-raccord union-R1/81-BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseOrangeS/O

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fluide applicable Eau / Air

Assistance technique