Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2H04-01AS
Male Connector KQ2H (Sealant) KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13 Series product image
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | ANSI/ASME 1.20.1 (NPT thread) JIS B0208 (UNF thread) |
Nut section | JIS B0208 (UNF thread) | |
Thread part seal | Sealing agent included |
Body | C3604, PBT, PP |
---|---|
Stud | C3604 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304, NBR |
(Units: mm)
KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13 Series Dimensional Drawing
Applicable tube outer diameter (inches) | Connection thread NPT | Model | H (width across flats) | øD | L | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||
ø1/8 | 1/16 | KQ2H01-33□S | 9.5 | 6.7 | 19.3 | 15.2 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 6 |
1/8 | KQ2H01-34□S | 11.11 | 6.7 | 14 | 10.8 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 7.1 | |
1/4 | KQ2H01-35□S | 14.29 | 6.7 | 16.7 | 12.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 16.2 | |
ø5/32 | 1/16 | KQ2H03-33□S | 9.5 | 7.7 | 20 | 15.9 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 6.1 |
1/8 | KQ2H03-34□S | 11.11 | 7.7 | 14 | 10.8 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 6.5 | |
1/4 | KQ2H03-35□S | 14.29 | 7.7 | 16.7 | 12.3 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 15.6 | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2H05-34□S | 11.11 | 8.3 | 17.4 | 14.2 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 7.4 |
1/4 | KQ2H05-35□S | 14.29 | 8.3 | 16.7 | 12.3 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 14.9 | |
ø1/4 | 1/16 | KQ2H07-33□S | 11.11 | 10.9 | 22.5 | 18.4 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 7.6 |
1/8 | KQ2H07-34□S | 11.11 | 10.9 | 18 | 14.8 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 6.5 | |
1/4 | KQ2H07-35□S | 14.29 | 10.9 | 16.7 | 12.3 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 13.1 | |
3/8 | KQ2H07-36□S | 17.46 | 10.9 | 18.1 | 13.4 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 25.7 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2H09-34□S | 14.29 | 13 | 22.2 | 19 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 12.6 |
1/4 | KQ2H09-35□S | 14.29 | 13 | 22.1 | 17.7 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 15.2 | |
3/8 | KQ2H09-36□S | 17.46 | 13 | 18.1 | 13.4 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 22.5 | |
ø3/8 | 1/8 | KQ2H11-34□S | 17.46 | 15.1 | 24.1 | 20.9 | 15.6 | 26 | 26 | 6 | 19.5 |
1/4 | KQ2H11-35□S | 17.46 | 15.1 | 25.1 | 20.7 | 15.6 | 35.3 | 29.1 | 7 | 21 | |
3/8 | KQ2H11-36□S | 17.46 | 15.1 | 22.7 | 18 | 15.6 | 35.3 | 29.1 | 7 | 23.5 | |
1/2 | KQ2H11-37□S | 22.23 | 15.1 | 22.3 | 15.9 | 15.6 | 35.3 | 29.1 | 7 | 49.1 | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2H13-35□S | 22.23 | 19 | 28.8 | 24.4 | 17 | 58.5 | 51.7 | 9 | 34.4 |
3/8 | KQ2H13-36□S | 22.23 | 19 | 27.5 | 22.8 | 17 | 66 | 51.7 | 9.6 | 36.2 | |
1/2 | KQ2H13-37□S | 22.23 | 19 | 28 | 21.6 | 17 | 66 | 51.7 | 9.6 | 47.1 |
Référence pièce
|
---|
KQ2H04-01AS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type à raccord | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | Packing, Material of O-Ring | Montage par vis, sens | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Model | Couleur | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74 € | 10 |
Jour même
Stock | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | [Droit] Demi-raccord union | 4 | R | 1/8 | 1 | 1 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Gris clair | S/O |
Loading...
Fluide applicable | Eau / Air |
---|
Vous vous trouvez sur la page de KQ2H, Raccords instantanés de couleur blanche - Connecteur mâle, le numéro d'article est le suivant: KQ2H04-01AS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2H04-01AS.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
Packing, Material of O-Ring
Montage par vis, sens
Type
Type à raccord
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Model
Couleur
Spécifications
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-KQ2H04-01NS |
10-KQ2H04-02N |
10-KQ2H04-02NS |
KQ2H04-01AS-X12 |
KQ2H04-01AS1 |
KQ2H04-01N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Type à raccord | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | Packing, Material of O-Ring | Montage par vis, sens | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Model | Couleur | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.65 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | [Droit] Demi-raccord union | 4 | R | 1/8 | 1 | - | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
3.28 € | 10 | 6 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | [Droit] Demi-raccord union | 4 | R | 1/4 | 1 | - | Blanc | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
3.74 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | [Droit] Demi-raccord union | 4 | R | 1/4 | 1 | - | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
1.82 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | [Droit] Demi-raccord union | 4 | R | 1/8 | 1 | - | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur | ||
1.87 € | 10 | 4 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | [Droit] Demi-raccord union | 4 | R | 1/8 | 1 | - | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Ellipse | Gris clair | S/O | ||
1.92 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | [Droit] Demi-raccord union | 4 | R | 1/8 | 1 | - | Blanc | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Gris clair | S/O |