Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2H10-00A-X35
Straight Union KQ2H dimensional drawing
Release button dimensions (Applicable for oval types only)
Applicable tube outer diameter mm | Model | øD | Release Button Dimensions | L | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||
ø3.2 | KQ2H23-00A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 27.6 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.4 |
ø4 | KQ2H04-00A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 27.6 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 1.6 |
ø6 | KQ2H06-00A1 | 10.4 | 9.7 | 12 | 27.6 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 2.1 |
Release button shape: oval
Applicable tube outer diameter mm | Model | øD Note: | L | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||
ø2 | KQ2H02-00A | 5.8 | 24.8 | 11.9 | - | 0.9 | 1.4 | 0.8 |
ø3.2 | KQ2H23-00A | 7.1 | 27.6 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.4 |
ø4 | KQ2H04-00A | 8.2 | 27.6 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 1.6 |
ø6 | KQ2H06-00A | 10.4 | 27.6 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 2.1 |
ø8 | KQ2H08-00A | 13.2 | 29.4 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 3.7 |
ø10 | KQ2H10-00A | 15.9 | 32.2 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 5.5 |
ø12 | KQ2H12-00A | 18.5 | 35 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 8.2 |
ø16 | KQ2H16-00A | 23.8 | 42.2 | 20.6 | 113 | 67 | 13 | 15.2 |
Release button shape: circular
Note: øD is the maximum diameter.
Applicable tube outer diameter (inches) | Model | øD | Release Button Dimensions | L | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||
ø1/8 | KQ2H01-00A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 27.6 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.4 |
ø5/32 | KQ2H03-00A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 27.6 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 1.6 |
ø3/16 | KQ2H05-00A1 | 9.1 | 8.4 | 11 | 27.6 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 1.9 |
Release button shape: oval
Applicable tube outer diameter (inches) | Model | øD Note: | L | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||
ø1/8 | KQ2H01-00A | 7.1 | 27.6 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.4 |
ø5/32 | KQ2H03-00A | 8.2 | 27.6 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 1.6 |
ø3/16 | KQ2H05-00A | 9.1 | 27.6 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 1.9 |
ø1/4 | KQ2H07-00A | 11.1 | 27.6 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 2.4 |
ø5/16 | KQ2H09-00A | 13.2 | 29.4 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 3.7 |
ø3/8 | KQ2H11-00A | 15.4 | 32.2 | 15.6 | 35.3 | 29.1 | 7 | 5.2 |
ø1/2 | KQ2H13-00A | 19.3 | 35 | 17 | 66 | 51.7 | 9.6 | 8.7 |
Release button shape: circular
Note: øD is the maximum diameter.
Main part.
Body | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS303 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304, NBR |
Materials.
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø3.2, ø4, ø6 |
Applicable tube.
Usable fluids | Air, water | |
---|---|---|
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered pipe thread) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part seal | Sealing agent included |
Specifications.
*Applicable tubing: metric size / The oval type is listed. See the manufacturer's catalog for types other than the above.
Note 1: Fittings without a thread portion and with all resin bodies are copper free specifications.
Note 2: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Référence pièce
|
---|
KQ2H10-00A-X35 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Packing, Material of O-Ring | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.66 € | 5 |
Jour même
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 10 | Raccord de tube | 2 | Noir | Cercle parfait | Gris clair | Modification de la couleur du corps |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Raccord union, diam. identique | Raccords unions femelles de séparation |
Vous vous trouvez sur la page de KQ2H*-00, Raccords instantanés de couleur blanche - Union double, le numéro d'article est le suivant: KQ2H10-00A-X35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2H10-00A-X35.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Packing, Material of O-Ring
Type
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-KQ2H04-00A |
10-KQ2H04-00A1 |
10-KQ2H05-00A |
KQ2H11-00A |
KQ2H11-00A-X35 |
KQ2H12-00A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Application | Packing, Material of O-Ring | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.65 € | 10 | 26 jours | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 4 | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
4.23 € | 10 | 6 jours | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 4 | Raccord de tube | 2 | Blanc | Ellipse | Blanc | S/O | ||
8.19 € | 1 | 26 jours | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
5.77 € | 10 |
Jour même
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
6.65 € | 10 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | Raccord de tube | 2 | Noir | Cercle parfait | Orange | Modification de la couleur du corps | ||
3.56 € | 5 |
Jour même
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O |