Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2S06-M5A
Hexagon Socket Head Male Connector KQ2S (Gasket Seal) external appearance
(Units: mm)
Hexagon Socket Head Male Connector KQ2S (Gasket Seal) dimensional drawing
Hexagon Socket Head Male Connector KQ2S (Gasket Seal) release button image
Applicable tubing outer diameter (mm) | Connection thread M | Model | H (width across flats) | øD | Release Button Dimensions | L1 | L2 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||
ø3.2 | M3 × 0.5 | KQ2S23-M3G1 | 1.5 | 7 | 6.7 | 9.5 | 17.1 | 16.1 | 14.5 | 13.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.2 |
M5 × 0.8 | KQ2S23-M5□1 | 2 | 7 | 6.7 | 9.5 | 17.5 | 16.3 | 14.5 | 13.3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.6 | |
ø4 | M3 × 0.5 | KQ2S04-M3G1 | 1.5 | 8 | 7.7 | 10 | 17.1 | 16.1 | 14.5 | 13.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.3 |
M5 × 0.8 | KQ2S04-M5□1 | 2.5 | 8 | 7.7 | 10 | 18.6 | 17.8 | 15.6 | 13.3 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | |
M6 × 1.0 | KQ2S04-M6□1 | 3 | 8 | 7.7 | 10 | 18.5 | 17.8 | 14.5 | 13.3 | 4 | 4 | 3.1 | 4.1 | |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2S06-M5□1 | 2.5 | 10 | 9.7 | 12 | 19.5 | 17.8 | 16.5 | 13.3 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 |
M6 × 1.0 | KQ2S06-M6□1 | 3 | 10 | 9.7 | 12 | 19.1 | 18.1 | 15.1 | 13.3 | 4 | 4 | 3.1 | 5.1 |
Référence pièce
|
---|
KQ2S06-M5A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 10 |
Jour même
Stock | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 6 | M | 5×0,8 | Cercle parfait | Gris clair | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, sens | Avec six pans creux et droit | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Couleur | Blanc |
Vous vous trouvez sur la page de KQ2S, Raccords instantanés de couleur blanche - Raccord mâle 6 pans creux, le numéro d'article est le suivant: KQ2S06-M5A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2S06-M5A.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
Type
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-KQ2S04-M6N |
10-KQ2S04-U01N |
10-KQ2S06-M5N |
KQ2S06-M5A-X12 |
KQ2S06-M5A1 |
KQ2S06-M5N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.48 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | M | 6×1,0 | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
3.94 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | Uni | 1/8 | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
3.39 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | M | 5×0,8 | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
1.61 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 6 | M | 5×0,8 | Cercle parfait | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur | ||
2.44 € | 10 | 4 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 6 | M | 5×0,8 | Ellipse | Gris clair | S/O | ||
1.71 € | 10 | 3 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | M | 5×0,8 | Cercle parfait | Gris clair | S/O |