Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Hexagon Socket Head Male Connector KQ2S (Sealant) KQ2S03/05/07/09/11/13 Series product image example
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | ISO 16030 (parallel pipe thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part sealant | Seal ring |
Body | C3604, PBT |
---|---|
Stud | C3604 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring, seal ring | NBR |
(Units: mm)
KQ2S03/05/07/09/11/13 Series dimensional drawing
Applicable tube outer diameter Inches | Connection thread NPT | Model | H (width across flats) | øD Note: | L1 | L2 | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||
ø5/32 | 1/16 | KQ2S03-33□S | 2.78 | 8 | 19.8 | 18.8 | 15.7 | 13.3 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 4.5 |
1/8 | KQ2S03-34□S | 2.78 | 10.3 | 17.3 | 16.3 | 14.1 | 13.3 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 6 | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2S05-34□S | 3.57 | 11 | 19.8 | 18.8 | 16.6 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.6 | 7.5 |
ø1/4 | 1/16 | KQ2S07-33□S | 3.57 | 10.3 | 20.9 | 18.8 | 16.8 | 13.3 | 8.4 | 8.4 | 3.6 | 6.3 |
1/8 | KQ2S07-34□S | 4.76 | 10.3 | 19.8 | 18.8 | 16.6 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.8 | 7.4 | |
1/4 | KQ2S07-35□S | 4.76 | 13.8 | 19.8 | 18.8 | 15.4 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.8 | 13.2 | |
3/8 | KQ2S07-36□S | 4.76 | 17 | 20.8 | 19.8 | 16.1 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.8 | 24 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2S09-34□S | 5.56 | 13 | 22.3 | 19.7 | 19.1 | 14.2 | 17.2 | 16.2 | 5.6 | 9.7 |
1/4 | KQ2S09-35□S | 6.35 | 14 | 21.2 | 20.1 | 16.8 | 14.2 | 23.3 | 16.2 | 6.4 | 12.6 | |
3/8 | KQ2S09-36□S | 6.35 | 17.5 | 20.7 | 19.7 | 16 | 14.2 | 23.3 | 16.2 | 6.4 | 21 | |
ø3/8 | 1/8 | KQ2S11-34□S | 5.56 | 15.1 | 23.7 | 21.1 | 20.5 | 15.6 | 22.7 | 22.7 | 5.6 | 12.1 |
1/4 | KQ2S11-35□S | 6.35 | 15.1 | 24.4 | 21.1 | 20 | 15.6 | 29.6 | 29.1 | 6.4 | 15.2 | |
3/8 | KQ2S11-36□S | 6.35 | 18 | 22.1 | 21.1 | 17.4 | 15.6 | 29.6 | 29.1 | 6.4 | 22.7 | |
1/2 | KQ2S11-37□S | 6.35 | 21.3 | 22.1 | 21.1 | 15.7 | 15.6 | 29.6 | 29.1 | 6.4 | 40.6 | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2S13-35□S | 8 | 19 | 28.5 | 22.5 | 24.1 | 17 | 48 | 48 | 8.1 | 18.9 |
3/8 | KQ2S13-36□S | 9.53 | 19 | 26.3 | 22.5 | 21.6 | 17 | 66 | 51.7 | 9.6 | 20.7 | |
1/2 | KQ2S13-37□S | 9.53 | 22 | 23.5 | 22.5 | 17.1 | 17 | 66 | 51.7 | 9.6 | 33.3 |
Référence pièce
|
---|
KQ2S07-35A |
KQ2S09-35A |
KQ2S11-35A |
KQ2S13-35A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.37 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | - | NPT | 1/4 | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
3.77 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | - | NPT | 1/4 | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
5.31 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | - | NPT | 1/4 | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
6.15 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | - | NPT | 1/4 | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Orange | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, sens | Avec six pans creux et droit | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Couleur | Blanc |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Type
Application
Connection Type
Connection screw
Spécifications
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles