Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2L04-U01N1
Male Elbow KQ2L (Gasket Seal) outline drawing
(Units: mm)
Applicable tubing O.D. mm | Connection thread M | Model | H (width across flats) | øD1 | øD2 | L1 | L2 | A | M | Effective area mm2 | Minimum port size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø2 | M3 × 0.5 | KQ2L02-M3G | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 12.6 | 12.5 | 12.8 | 11.9 | - | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
M5 × 0.8 | KQ2L02-M5□ | 7 | 5.8 | 5.5 | 12.6 | 13 | 12.9 | 11.9 | - | 0.8 | 1.4 | 2.7 | |
ø3.2 | M3 × 0.5 | KQ2L23-M3G | 7 | 7.1 | 7 | 15.3 | 13.8 | 14.8 | 13.3 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.7 |
M5 × 0.8 | KQ2L23-M5□ | 7 | 7.1 | 7 | 15.3 | 14.3 | 14.9 | 13.3 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | |
ø4 | M3 × 0.5 | KQ2L04-M3G | 7 | 8.2 | 7 | 15.4 | 14.3 | 15.8 | 13.3 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.7 |
M5 × 0.8 | KQ2L04-M5□ | 7 | 8.2 | 7 | 15.4 | 14.8 | 15.9 | 13.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.1 | |
M6 × 1.0 | KQ2L04-M6□ | 8 | 8.2 | 7 | 15.4 | 15.8 | 15.9 | 13.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.2 | |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2L06-M5□ | 7 | 10.4 | 7 | 14.5 | 16.5 | 18.7 | 13.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.2 |
M6 × 1.0 | KQ2L06-M6□ | 8 | 10.4 | 7 | 14.5 | 17.5 | 18.7 | 13.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.3 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Structural Drawing
Tubing material | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø2, ø3.2, ø4, ø6 |
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (taper pipe thread) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Seal on the threads | Sealing agent included |
Note 1: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Body | C3604, PBT, PP, Stainless steel 303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), Stainless steel 303 (thread part) |
Chuck | Stainless steel 304 |
Guide | Stainless steel 304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | Stainless steel 304, NBR |
Référence pièce
|
---|
KQ2L04-U01N1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.29 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | Uni | 1/8 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Raccord union coudé |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de KQ2L, Raccords instantanés de couleur blanche - Coudé mâle, le numéro d'article est le suivant: KQ2L04-U01N1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2L04-U01N1.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
Type
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Couleur
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-KQ2L04-M3G |
10-KQ2L04-M3G1 |
10-KQ2L04-M5N |
KQ2L04-U02A |
KQ2L04-U02A-X35 |
KQ2L04-U02N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.19 € | 10 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBT | Circonstance propre | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. | 4 | M | 3×0,5 | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
5.82 € | 10 | 6 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBT | Circonstance propre | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. | 4 | M | 3×0,5 | Blanc | Ellipse | Blanc | S/O | ||
5.60 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | M | 5×0,8 | Blanc | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
2.92 € | 10 |
Jour même
Stock | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 4 | Uni | 1/4 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
2.81 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 4 | Uni | 1/4 | Noir | Cercle parfait | Gris clair | Modification de la couleur du corps | ||
3.10 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | Uni | 1/4 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O |