Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2L08-01A
Male Elbow KQ2L (Sealant) outline drawing
(Units: mm)
Applicable tubing Outer Diameter mm | Connection thread R | Model | H (width Across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | A * | M | Effective area mm2 | Minimum hole diameter | Weight g | Ribbed | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø3.2 | 1/8 | KQ2L23-01□S1 | 10 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 16.7 | 17.2 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4.6 | - |
1/4 | KQ2L23-02□S1 | 14 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 21.2 | 20.1 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 14.1 | - | |
ø4 | 1/8 | KQ2L04-01□S1 | 10 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 16.2 | 17.2 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 3 | 4.8 | ● |
1/4 | KQ2L04-02□S1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 21.7 | 21.1 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 3 | 14.3 | ● | |
ø6 | 1/8 | KQ2L06-01□S1 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 17.3 | 19.4 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 5.2 | - |
1/4 | KQ2L06-02□S1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 22.8 | 23.3 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 14.7 | - | |
3/8 | KQ2L06-03□S1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 24.1 | 24.2 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 26.5 | - |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Structural Drawing
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø3.2, ø4, ø6 |
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered pipe thread) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part seal | Sealing agent included |
Note 1: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Body | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS303 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304, NBR |
Référence pièce
|
---|
KQ2L08-01A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Couleur | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.98 € | 10 | 4 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 8 | R | 1/8 | Blanc | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Gris clair | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Raccord union coudé |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de KQ2L, Raccords instantanés de couleur blanche - Coudé mâle, le numéro d'article est le suivant: KQ2L08-01A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2L08-01A.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
Type
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Couleur
Spécifications
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-KQ2L06-01N |
10-KQ2L06-01NS |
10-KQ2L06-01NS1 |
KQ2L08-01A-X12 |
KQ2L08-01A-X35 |
KQ2L08-01AS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Couleur | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.87 € | 10 | 6 jours | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | R | 1/8 | Blanc | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
3.66 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | R | 1/8 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
4.14 € | 10 | 6 jours | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | R | 1/8 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Ellipse | Blanc | S/O | ||
4.00 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 8 | R | 1/8 | Blanc | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur | ||
4.37 € | 10 | 4 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 8 | R | 1/8 | Noir | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Gris clair | Modification de la couleur du corps | ||
2.98 € | 10 |
Jour même
Stock | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 8 | R | 1/8 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Gris clair | S/O |