KQ2L*-00, Raccords instantanés de couleur blanche - Coude union

KQ2L*-00, Raccords instantanés de couleur blanche - Coude union
  • En promotion
A one-touch fitting by SMC.

[Features]
· Improved tube insertion/removal
· Compact and lightweight

[Applications]
Use to connect tubing at right angles.

[See here for the catalog]
Applicable tube outer diameter (metric), Release button: oval (p. 11) circle (p. 109)
· Applicable tube outer diameter (inches), Release button: oval (p. 35) circle (p. 141)

(i)Remarque

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Elbow Union KQ2L Outline Drawing And Dimensions

Elbow Union KQ2L outline drawing

Elbow Union KQ2L outline drawing

(Units: mm)

Applicable tube outer diameter
mm
Model øD Release
Button Dimensions
L Q M øO øN Effective area
mm2
Minimum hole diameter Weight
g
X Y Nylon Urethane
ø3.2 KQ2L23-00A1 7.1 6.7 9.5 14.9 5.4 13.3 6 3.2 3 2.5 2.5 1.6
ø4 KQ2L04-00A1 8.2 7.7 10 15.3 5.7 13.3 6 3.2 4.2 4.2 3 1.9
ø6 KQ2L06-00A1 10.4 9.7 12 16.3 6.8 13.3 6 3.2 11.4 9 4.5 2.7

One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Common Specifications (Reference)

Structure

One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Structural Drawing

One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Structural Drawing

Applicable Tubing

Tube materials FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane
Tube outer diameter ø3.2, ø4, ø6

Specifications

Usable fluids Air, water Note 1:
Operating pressure range Note 2: -100 kPa to 1 MPa
Guaranteed proof pressure (at 23°C) 3 MPa
Ambient temperature and fluid temperature -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B0203 (tapered pipe thread)
JIS B0205 (metric coarse thread)
Nut section JIS B0205 (metric fine thread)
Thread part seal Sealing agent included

Note 1: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.

Main Component Materials

Body C3604, PBT, PP, SUS303
Stud C3604 (thread part), SUS303 (thread part)
Chuck SUS304
Guide SUS304
Release button POM
Seal, O-ring NBR
Gasket SUS304, NBR
Référence pièce
10-KQ2L04-00A
10-KQ2L06-00A
10-KQ2L06-00A1
10-KQ2L07-00A
10-KQ2L08-00A
10-KQ2L10-00A
10-KQ2L12-00A
10-KQ2L16-00A
10-KQ2L23-00A
KQ2L01-00A
KQ2L01-00A1
KQ2L01-00A-X35
KQ2L03-00A
KQ2L03-00A-X35
KQ2L04-00A
KQ2L04-00A1
KQ2L04-00A-X12
KQ2L05-00A
KQ2L05-00A-X35
KQ2L06-00A
KQ2L06-00A1
KQ2L06-00A-X35
KQ2L07-00A
KQ2L07-00A-X35
KQ2L08-00A
KQ2L08-00A-X12
KQ2L09-00A
KQ2L09-00A-X35
KQ2L10-00A
KQ2L10-00A-X12
KQ2L10-00A-X35
KQ2L11-00A
KQ2L11-00A-X35
KQ2L12-00A
KQ2L12-00A-X12
KQ2L13-00A
KQ2L13-00A-X35
KQ2L16-00A
KQ2L16-00A-X12
KQ2L16-00A-X35
KQ2L23-00A
KQ2L23-00A1
KQ2L23-00A-X35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Application D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Couleur Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

4.11 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] À simple effetCirconstance propre4BlancCercle parfaitBlancS/O

4.11 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] À simple effetCirconstance propre6BlancCercle parfaitBlancS/O

4.70 €

10 6 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetCirconstance propre6BlancEllipseBlancS/O

4.11 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] À simple effetCirconstance propre-BlancCercle parfaitBlancS/O

4.53 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] À simple effetCirconstance propre8BlancCercle parfaitBlancS/O

6.10 €

5 26 jours [Accouplement à simple effet] À simple effetCirconstance propre10BlancCercle parfaitBlancS/O

6.60 €

5 26 jours [Accouplement à simple effet] À simple effetCirconstance propre-BlancCercle parfaitBlancS/O

10.23 €

5 26 jours [Accouplement à simple effet] À simple effetCirconstance propre-BlancCercle parfaitBlancS/O

3.98 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] À simple effetCirconstance propre-BlancCercle parfaitBlancS/O

2.39 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-BlancCercle parfaitOrangeS/O

4.10 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-BlancEllipseOrangeS/O

5.02 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-NoirCercle parfaitOrangeModification de la couleur du corps

2.52 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-BlancCercle parfaitOrangeS/O

4.65 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-NoirCercle parfaitOrangeModification de la couleur du corps

2.40 €

1.56 €

10 Jour même

Stock

[Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini4BlancCercle parfaitGris clairS/O

2.52 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini4BlancEllipseGris clairS/O

2.52 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini4BlancCercle parfaitBlancLubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur

2.56 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-BlancCercle parfaitOrangeS/O

5.11 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-NoirCercle parfaitOrangeModification de la couleur du corps

2.52 €

10 3 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini6BlancCercle parfaitGris clairS/O

2.52 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini6BlancEllipseGris clairS/O

2.77 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini6NoirCercle parfaitGris clairModification de la couleur du corps

2.56 €

1.66 €

10 Jour même

Stock

[Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-BlancCercle parfaitOrangeS/O

4.61 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-NoirCercle parfaitOrangeModification de la couleur du corps

2.87 €

1.87 €

10 Jour même

Stock

[Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini8BlancCercle parfaitGris clairS/O

3.02 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini8BlancCercle parfaitBlancLubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur

4.18 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-BlancCercle parfaitOrangeS/O

5.02 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-NoirCercle parfaitOrangeModification de la couleur du corps

4.42 €

2.87 €

5 Jour même

Stock

[Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini10BlancCercle parfaitGris clairS/O

4.65 €

5 26 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini10BlancCercle parfaitBlancLubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur

5.08 €

5 4 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini10NoirCercle parfaitGris clairModification de la couleur du corps

5.52 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-BlancCercle parfaitOrangeS/O

6.32 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-NoirCercle parfaitOrangeModification de la couleur du corps

4.92 €

3.20 €

5 Jour même

Stock

[Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-BlancCercle parfaitGris clairS/O

5.18 €

5 26 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-BlancCercle parfaitBlancLubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur

6.44 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-BlancCercle parfaitOrangeS/O

8.23 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-NoirCercle parfaitOrangeModification de la couleur du corps

8.56 €

5 4 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-BlancCercle parfaitGris clairS/O

8.98 €

5 26 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-BlancCercle parfaitBlancLubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur

9.85 €

5 4 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-NoirCercle parfaitGris clairModification de la couleur du corps

2.39 €

1.60 €

10 Jour même

Stock

[Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-BlancCercle parfaitGris clairS/O

2.39 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-BlancEllipseGris clairS/O

2.89 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Accouplement à simple effetStandard/Mini-NoirCercle parfaitGris clairModification de la couleur du corps

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air Matériau du corps principal Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Raccord union, diam. identique Coude Connection Type Raccord de tube
Number of Connection Tubes(pc.) 2

Assistance technique