Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2VS04-M5A1
Hexagon Socket Head Universal Male Elbow KQ2VS (Gasket Seal) external appearance
Hexagon Socket Head Universal Male Elbow KQ2VS (Gasket Seal) dimensional outline drawing
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread M | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | Effective area mm2 | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2VS04-M5□1 | 4 | 8.2 | 7.7 | 10 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 5.3 |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2VS06-M5□1 | 4 | 10.4 | 9.7 | 12 | 9.8 | 18.3 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 5.6 |
Applicable tube outer diameter mm | Connection thread M | Model | H (width across flats) | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2VS04-M5□ | 4 | 8.2 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 5.3 |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2VS06-M5□ | 4 | 10.4 | 9.8 | 18.3 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 5.6 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Note: øD1 is the maximum diameter.
Applicable tube outer diameter Inches | Connection thread UNF | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | Effective area mm2 | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2VS01-32□1 | 4 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 18.2 | 14.7 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 5.3 |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2VS03-32□1 | 4 | 8.2 | 7.7 | 10 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 18.2 | 14.7 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 5.4 |
Applicable tube outer diameter Inches | Connection thread UNF | Model | H (width across flats) | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2VS01-32□ | 4 | 7.1 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 5.3 |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2VS03-32□ | 4 | 8.2 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 5.4 |
ø1/4 | 10-32 UNF | KQ2VS07-32□ | 6.35 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 11.1 | 23.2 | 20.2 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 11.3 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Note: øD1 is the maximum diameter.
Référence pièce
|
---|
KQ2VS04-M5A1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.98 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 4 | M | 5×0,8 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Coude universel avec capuchon à tête six pans creux |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de KQ2VS, Raccords instantanés de couleur blanche - Coude mâle universel à prise hexagonale, le numéro d'article est le suivant: KQ2VS04-M5A1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2VS04-M5A1.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
Type
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Couleur
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KQ2VS01-32N |
KQ2VS03-32A |
KQ2VS03-32N |
KQ2VS04-M5N |
KQ2VS04-M5N-X35 |
KQ2VS04-M5N1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.13 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | UNF | 10-32 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
5.81 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | - | UNF | 10-32 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
6.13 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | UNF | 10-32 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
3.02 € | 10 | 4 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | M | 5×0,8 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
3.47 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | M | 5×0,8 | Noir | Cercle parfait | Gris clair | Modification de la couleur du corps | ||
4.15 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | M | 5×0,8 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O |