KQ2VS, Raccords instantanés de couleur blanche - Coude mâle universel à prise hexagonale (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KQ2VS, Raccords instantanés de couleur blanche - Coude mâle universel à prise hexagonale
A one-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and light weight.
[Applications]
· A male connector with a hexagonal head that can be tightened with a box wrench. Ideal for use in confined spaces.

[See here for catalog]
· Applicable tube outer diameter (metric), Connection thread [M], Release button: oval (pp. 14) circle (pp. 112)
· Applicable tube outer diameter (inches), Connection thread [UNF], Release button: oval (pp. 38) circle (pp. 143)

(i)Remarque

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Hexagon Socket Head Universal Male Elbow KQ2VS (Gasket Seal) Specifications

Hexagon Socket Head Universal Male Elbow KQ2VS (Gasket Seal) external appearance

Hexagon Socket Head Universal Male Elbow KQ2VS (Gasket Seal) external appearance

Hexagon Socket Head Universal Male Elbow KQ2VS (Gasket Seal) dimensional outline drawing

Hexagon Socket Head Universal Male Elbow KQ2VS (Gasket Seal) dimensional outline drawing

Connection thread: M

Applicable tube outer diameter (mm) Connection thread
M
Model H
(width across flats)
øD1Release Button Dimensions øD2L1L2L3A M Effective area
mm2
Minimum hole diameter Weight
g
X Y Nylon Urethane
ø4 M5 × 0.8 KQ2VS04-M5□1 4 8.2 7.7 10 9.8 17.5 10.4 18.2 15.2 13.3 2.9 2.9 2.5 5.3
ø6 M5 × 0.8 KQ2VS06-M5□1 4 10.4 9.7 12 9.8 18.3 10.4 18.2 15.2 13.3 3.8 3.8 2.5 5.6
Applicable tube outer diameter
mm
Connection thread
M
Model H
(width across flats)
øD1Note: øD2L1L2L3A M Effective area (mm2) Minimum hole diameter Weight
g
Nylon Urethane
ø4 M5 × 0.8 KQ2VS04-M5□ 4 8.2 9.8 17.5 10.4 18.2 15.2 13.3 2.9 2.9 2.5 5.3
ø6 M5 × 0.8 KQ2VS06-M5□ 4 10.4 9.8 18.3 10.4 18.2 15.2 13.3 3.8 3.8 2.5 5.6

□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Note: øD1 is the maximum diameter.

Connection thread: UNF

Applicable tube outer diameter
Inches
Connection thread
UNF
Model H
(width across flats)
øD1Release Button Dimensions øD2L1L2L3A M Effective area
mm2
Minimum hole diameter Weight
g
X Y Nylon Urethane
ø1/8 10-32 UNF KQ2VS01-32□1 4 7.1 6.7 9.5 9.8 17.5 10.4 18.2 14.7 13.3 2.2 1.9 2.3 5.3
ø5/32 10-32 UNF KQ2VS03-32□1 4 8.2 7.7 10 9.8 17.5 10.4 18.2 14.7 13.3 2.9 2.9 2.3 5.4
Applicable tube outer diameter
Inches
Connection thread
UNF
Model H
(width across flats)
øD1Note: øD2L1L2L3A M Effective area (mm2) Minimum hole diameter Weight
g
Nylon Urethane
ø1/8 10-32 UNF KQ2VS01-32□ 4 7.1 9.8 17.5 10.4 18.2 15.2 13.3 2.2 1.9 2.3 5.3
ø5/32 10-32 UNF KQ2VS03-32□ 4 8.2 9.8 17.5 10.4 18.2 15.2 13.3 2.9 2.9 2.3 5.4
ø1/4 10-32 UNF KQ2VS07-32□ 6.35 11.1 13.4 20.6 11.1 23.2 20.2 13.3 2.9 2.9 2.5 11.3

□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Note: øD1 is the maximum diameter.

Référence pièce
KQ2VS01-32A
KQ2VS03-32A
KQ2VS07-32A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Matériau du filetage D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Couleur Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

5.81 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-UNF10-32BlancCercle parfaitOrangeS/O

5.81 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-UNF10-32BlancCercle parfaitOrangeS/O

5.90 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-UNF10-32BlancCercle parfaitOrangeS/O

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, sens Coude Coudes Coude universel avec capuchon à tête six pans creux
Number of Connection Tubes(pc.) 1

Assistance technique