Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2VS10-02AS-X12
Hexagon Socket Head Universal Male Elbow KQ2VS (Sealant) external appearance
Hexagon Socket Head Universal Male Elbow KQ2VS (Sealant) dimensional outline drawing
Applicable tube outer diameter (inches) | Connection thread NPT | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2VS01-34□S1 | 6.35 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 13.4 | 19.3 | 13.7 | 25.8 | 22.6 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 13.1 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2VS03-34□S1 | 6.35 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 13.7 | 25.8 | 22.6 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 13.2 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2VS05-34□S1 | 6.35 | 9.1 | 8.4 | 11 | 13.4 | 19.6 | 13.7 | 25.8 | 22.6 | 13.3 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 13.3 |
Applicable tube outer diameter (inches) | Connection thread NPT | Model | H (width across flats) | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2VS01-34□S | 6.35 | 7.1 | 13.4 | 19.3 | 13.7 | 25.8 | 22.6 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 13.1 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2VS03-34□S | 6.35 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 13.7 | 25.8 | 22.6 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 13.2 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2VS05-34□S | 6.35 | 9.1 | 13.4 | 19.6 | 13.7 | 25.8 | 22.6 | 13.3 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 13.3 |
ø1/4 | 1/8 | KQ2VS07-34□S | 6.35 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 13.7 | 25.8 | 22.6 | 13.3 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 13.7 |
1/4 | KQ2VS07-35□S | 6.35 | 11.1 | 15.3 | 19.9 | 18.7 | 28.1 | 23.7 | 13.3 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 20.8 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2VS09-34□S | 8 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 15.1 | 26 | 22.8 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 19.3 |
1/4 | KQ2VS09-35□S | 8 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 18.5 | 29.5 | 25.1 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 24.6 | |
3/8 | KQ2VS09-36□S | 8 | 13.2 | 20.6 | 23.1 | 19.5 | 31.4 | 26.7 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 37.6 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2VS11-35□S | 8 | 15.4 | 20.6 | 25.8 | 19.6 | 30.8 | 26.4 | 15.6 | 23.4 | 19.3 | 7 | 29 |
3/8 | KQ2VS11-36□S | 8 | 15.4 | 20.6 | 25.8 | 20 | 31.4 | 26.7 | 15.6 | 23.4 | 19.3 | 7 | 38.6 | |
ø1/2 | 3/8 | KQ2VS13-36□S | 9.53 | 19.3 | 27 | 30.5 | 20.2 | 33.6 | 28.9 | 17 | 38.8 | 34.3 | 9 | 59.2 |
1/2 | KQ2VS13-37□S | 9.53 | 19.3 | 27 | 30.5 | 23.4 | 36.8 | 30.4 | 17 | 38.8 | 34.3 | 9 | 78.3 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
*Reference dimensions after screwing-in NPT thread
Note: øD1 is the maximum diameter.
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread R | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2VS04-01□S1 | 6 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 13.7 | 25.8 | 22.7 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 13.2 |
ø6 | 1/8 | KQ2VS06-01□S1 | 6 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 13.7 | 25.8 | 22.7 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 13.5 |
1/4 | KQ2VS06-02□S1 | 6 | 10.4 | 9.7 | 12 | 15.3 | 19.9 | 17.9 | 26.5 | 21.8 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 20.8 |
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread R | Model | H (width across flats) | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2VS04-01□S | 6 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 13.7 | 25.8 | 22.7 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 13.2 |
ø6 | 1/8 | KQ2VS06-01□S | 6 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 13.7 | 25.8 | 22.7 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 13.5 |
1/4 | KQ2VS06-02□S | 6 | 10.4 | 15.3 | 19.9 | 17.9 | 26.5 | 21.8 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 20.8 | |
ø8 | 1/8 | KQ2VS08-01□S | 8 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 15.1 | 26 | 22.9 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 19.2 |
1/4 | KQ2VS08-02□S | 8 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 18.5 | 29.5 | 24.8 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 25.7 | |
3/8 | KQ2VS08-03□S | 8 | 13.2 | 20.6 | 23.1 | 19.5 | 31.4 | 26.3 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 37 | |
ø10 | 1/4 | KQ2VS10-02□S | 8 | 15.9 | 20.6 | 25.9 | 19.7 | 30.8 | 26.1 | 15.6 | 27 | 20.3 | 7.5 | 30.4 |
3/8 | KQ2VS10-03□S | 8 | 15.9 | 20.6 | 25.9 | 20.3 | 31.4 | 26.3 | 15.6 | 27 | 20.3 | 7.5 | 38.3 | |
ø12 | 3/8 | KQ2VS12-03□S | 10 | 18.5 | 25.2 | 28.5 | 21.4 | 35.1 | 30 | 17 | 39 | 30.8 | 9 | 51.4 |
1/2 | KQ2VS12-04□S | 10 | 18.5 | 25.2 | 28.5 | 24.6 | 38.3 | 31.9 | 17 | 39 | 30.8 | 9 | 70 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
*Reference dimensions after screwing-in R thread
Note: øD1 is the maximum diameter.
Référence pièce
|
---|
KQ2VS10-02AS-X12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Couleur | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.58 € | 5 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 10 | R | 1/4 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Coude universel avec capuchon à tête six pans creux |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de KQ2VS, Raccords instantanés de couleur blanche - Coude mâle universel à prise hexagonale, le numéro d'article est le suivant: KQ2VS10-02AS-X12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2VS10-02AS-X12.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
Type
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Couleur
Spécifications
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-KQ2VS08-01NS |
10-KQ2VS08-02NS |
10-KQ2VS08-03NS |
KQ2VS10-02AS-X35 |
KQ2VS10-02N |
KQ2VS10-02NS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Couleur | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.18 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 8 | R | 1/8 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
5.44 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 8 | R | 1/4 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
6.73 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 8 | R | 3/8 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Blanc | S/O | ||
7.40 € | 5 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 10 | R | 1/4 | Noir | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Gris clair | Modification de la couleur du corps | ||
5.56 € | 5 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 10 | R | 1/4 | Blanc | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
5.56 € | 5 | 4 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 10 | R | 1/4 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Gris clair | S/O |