KQ2VS, Raccords instantanés de couleur blanche - Coude mâle universel à prise hexagonale (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KQ2VS, Raccords instantanés de couleur blanche - Coude mâle universel à prise hexagonale
A one-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and light weight.
[Applications]
· A male elbow with a hexagon socket on the head of the body that can be used for tightening with a hex wrench. Ideal for use in confined spaces.

[See here for catalog]
· Applicable tube outer diameter (metric), Connection thread [R], Release button: oval (pp. 14) circle (pp. 112)
· Applicable tube outer diameter (inches), Connection thread [NPT], Release button: oval (pp. 38) circle (pp. 143)

(i)Remarque

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Hexagon Socket Head Universal Male Elbow KQ2VS (Sealant) Specifications

Hexagon Socket Head Universal Male Elbow KQ2VS (Sealant): related images

Hexagon Socket Head Universal Male Elbow KQ2VS (Sealant) external appearance

Hexagon Socket Head Universal Male Elbow KQ2VS (Sealant): related images

Hexagon Socket Head Universal Male Elbow KQ2VS (Sealant) dimensional outline drawing

Connection thread: NPT

Applicable tube outer diameter (inches) Connection thread
NPT
Model H
(width across flats)
øD1 Release Button Dimensions øD2 L1L2L3A * M Effective area (mm2) Minimum hole diameter Weight
g
X Y Nylon Urethane
ø1/8 1/8 KQ2VS01-34□S1 6.35 7.1 6.7 9.5 13.4 19.3 13.7 25.8 22.6 13.3 2.2 1.9 2.5 13.1
ø5/32 1/8 KQ2VS03-34□S1 6.35 8.2 7.7 10 13.4 19.3 13.7 25.8 22.6 13.3 2.9 2.9 3 13.2
ø3/16 1/8 KQ2VS05-34□S1 6.35 9.1 8.4 11 13.4 19.6 13.7 25.8 22.6 13.3 4.5 3.7 3.5 13.3
Applicable tube outer diameter (inches) Connection thread
NPT
Model H
(width across flats)
øD1Note: øD2L1L2L3A * M Effective area (mm2) Minimum hole diameter Weight
g
Nylon Urethane
ø1/8 1/8 KQ2VS01-34□S 6.35 7.1 13.4 19.3 13.7 25.8 22.6 13.3 2.2 1.9 2.5 13.1
ø5/32 1/8 KQ2VS03-34□S 6.35 8.2 13.4 19.3 13.7 25.8 22.6 13.3 2.9 2.9 3 13.2
ø3/16 1/8 KQ2VS05-34□S 6.35 9.1 13.4 19.6 13.7 25.8 22.6 13.3 4.5 3.7 3.5 13.3
ø1/4 1/8 KQ2VS07-34□S 6.35 11.1 13.4 20.6 13.7 25.8 22.6 13.3 7.7 6.6 4.6 13.7
1/4 KQ2VS07-35□S 6.35 11.1 15.3 19.9 18.7 28.1 23.7 13.3 7.7 6.6 4.6 20.8
ø5/16 1/8 KQ2VS09-34□S 8 13.2 17.6 23.5 15.1 26 22.8 14.2 16 11.2 6 19.3
1/4 KQ2VS09-35□S 8 13.2 17.6 23.5 18.5 29.5 25.1 14.2 16 11.2 6 24.6
3/8 KQ2VS09-36□S 8 13.2 20.6 23.1 19.5 31.4 26.7 14.2 16 11.2 6 37.6
ø3/8 1/4 KQ2VS11-35□S 8 15.4 20.6 25.8 19.6 30.8 26.4 15.6 23.4 19.3 7 29
3/8 KQ2VS11-36□S 8 15.4 20.6 25.8 20 31.4 26.7 15.6 23.4 19.3 7 38.6
ø1/2 3/8 KQ2VS13-36□S 9.53 19.3 27 30.5 20.2 33.6 28.9 17 38.8 34.3 9 59.2
1/2 KQ2VS13-37□S 9.53 19.3 27 30.5 23.4 36.8 30.4 17 38.8 34.3 9 78.3

□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
*Reference dimensions after screwing-in NPT thread
Note: øD1 is the maximum diameter.

Connection thread: R

Applicable tube outer diameter (mm) Connection thread
R
Model H
(width across flats)
øD1Release Button Dimensions øD2L1L2L3A * M Effective area (mm2) Minimum hole diameter Weight
g
X Y Nylon Urethane
ø4 1/8 KQ2VS04-01□S1 6 8.2 7.7 10 13.4 19.3 13.7 25.8 22.7 13.3 2.9 2.9 3 13.2
ø6 1/8 KQ2VS06-01□S1 6 10.4 9.7 12 13.4 20.5 13.7 25.8 22.7 13.3 7.5 5.9 4.5 13.5
1/4 KQ2VS06-02□S1 6 10.4 9.7 12 15.3 19.9 17.9 26.5 21.8 13.3 7.5 5.9 4.5 20.8
Applicable tube outer diameter (mm) Connection thread
R
Model H
(width across flats)
øD1Note: øD2L1L2L3A * M Effective area (mm2) Minimum hole diameter Weight
g
Nylon Urethane
ø4 1/8 KQ2VS04-01□S 6 8.2 13.4 19.3 13.7 25.8 22.7 13.3 2.9 2.9 3 13.2
ø6 1/8 KQ2VS06-01□S 6 10.4 13.4 20.5 13.7 25.8 22.7 13.3 7.5 5.9 4.5 13.5
1/4 KQ2VS06-02□S 6 10.4 15.3 19.9 17.9 26.5 21.8 13.3 7.5 5.9 4.5 20.8
ø8 1/8 KQ2VS08-01□S 8 13.2 17.6 23.5 15.1 26 22.9 14.2 16 11.2 6 19.2
1/4 KQ2VS08-02□S 8 13.2 17.6 23.5 18.5 29.5 24.8 14.2 16 11.2 6 25.7
3/8 KQ2VS08-03□S 8 13.2 20.6 23.1 19.5 31.4 26.3 14.2 16 11.2 6 37
ø10 1/4 KQ2VS10-02□S 8 15.9 20.6 25.9 19.7 30.8 26.1 15.6 27 20.3 7.5 30.4
3/8 KQ2VS10-03□S 8 15.9 20.6 25.9 20.3 31.4 26.3 15.6 27 20.3 7.5 38.3
ø12 3/8 KQ2VS12-03□S 10 18.5 25.2 28.5 21.4 35.1 30 17 39 30.8 9 51.4
1/2 KQ2VS12-04□S 10 18.5 25.2 28.5 24.6 38.3 31.9 17 39 30.8 9 70

□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
*Reference dimensions after screwing-in R thread
Note: øD1 is the maximum diameter.

Référence pièce
10-KQ2VS04-01NS
10-KQ2VS06-01NS
10-KQ2VS06-02NS
10-KQ2VS08-01NS
10-KQ2VS08-02NS
10-KQ2VS08-03NS
10-KQ2VS10-02NS
10-KQ2VS10-03NS
10-KQ2VS12-03NS
10-KQ2VS12-04NS
KQ2VS01-34A
KQ2VS01-34AS
KQ2VS01-34N
KQ2VS01-34NS
KQ2VS03-34AS
KQ2VS03-34N
KQ2VS03-34NS
KQ2VS04-01A
KQ2VS04-01AS
KQ2VS04-01AS1
KQ2VS04-01AS-X12
KQ2VS04-01AS-X35
KQ2VS04-01N
KQ2VS04-01NS
KQ2VS04-01NS1
KQ2VS04-01NS-X35
KQ2VS05-34A
KQ2VS05-34AS
KQ2VS05-34N
KQ2VS05-34NS
KQ2VS06-01A
KQ2VS06-01A-X35
KQ2VS06-01AS
KQ2VS06-01AS1
KQ2VS06-01AS-X12
KQ2VS06-01AS-X35
KQ2VS06-01NS
KQ2VS06-01NS1
KQ2VS06-01NS-X35
KQ2VS06-02A
KQ2VS06-02AS
KQ2VS06-02AS1
KQ2VS06-02AS-X12
KQ2VS06-02AS-X35
KQ2VS06-02NS
KQ2VS06-02NS1
KQ2VS06-02NS-X35
KQ2VS07-34A
KQ2VS07-34AS
KQ2VS07-34N
KQ2VS07-34NS
KQ2VS07-35AS
KQ2VS07-35N
KQ2VS07-35NS
KQ2VS08-01A
KQ2VS08-01AS
KQ2VS08-01AS-X12
KQ2VS08-01AS-X35
KQ2VS08-01N
KQ2VS08-01NS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Matériau du filetage D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Couleur Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

4.85 €

10 26 jours [Laiton] LaitonCirconstance propre[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.4R1/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

4.85 €

10 26 jours [Laiton] LaitonCirconstance propre[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.6R1/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

5.18 €

10 26 jours [Laiton] LaitonCirconstance propre[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.6R1/4BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

5.18 €

10 26 jours [Laiton] LaitonCirconstance propre[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.8R1/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

5.44 €

10 26 jours [Laiton] LaitonCirconstance propre[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.8R1/4BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

6.73 €

10 26 jours [Laiton] LaitonCirconstance propre[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.8R3/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

7.23 €

5 26 jours [Laiton] LaitonCirconstance propre[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.10R1/4BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

7.44 €

5 26 jours [Laiton] LaitonCirconstance propre[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.10R3/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

9.10 €

5 26 jours [Laiton] LaitonCirconstance propre[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-R3/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

10.16 €

5 26 jours [Laiton] LaitonCirconstance propre[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-R1/2BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

6.19 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-NPT1/8BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

6.19 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-NPT1/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

6.47 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

6.47 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

6.19 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-NPT1/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

6.47 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

6.47 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

3.02 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP4R1/8BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

3.02 €

10 4 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP4R1/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

4.35 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP4R1/8BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseGris clairS/O

3.18 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP4R1/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancLubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur

3.39 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP4R1/8NoirAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairModification de la couleur du corps

3.19 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.4R1/8BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

3.19 €

10 Jour même

Stock

[Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.4R1/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

4.52 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.4R1/8BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseGris clairS/O

3.66 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.4R1/8NoirAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairModification de la couleur du corps

6.19 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-NPT1/8BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

6.19 €

10 4 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-NPT1/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

6.47 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

6.47 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

3.02 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP6R1/8BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

4.89 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP6R1/8NoirSans agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairModification de la couleur du corps

3.02 €

10 Jour même

Stock

[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP6R1/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

4.35 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP6R1/8BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseGris clairS/O

3.18 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP6R1/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancLubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur

3.39 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP6R1/8NoirAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairModification de la couleur du corps

3.19 €

10 Jour même

Stock

[Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.6R1/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

4.47 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.6R1/8BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseGris clairS/O

5.19 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.6R1/8NoirAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairModification de la couleur du corps

3.32 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP6R1/4BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

3.32 €

10 3 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP6R1/4BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

4.81 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP6R1/4BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseGris clairS/O

3.48 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP6R1/4BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancLubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur

3.65 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP6R1/4NoirAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairModification de la couleur du corps

3.53 €

10 Jour même

Stock

[Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.6R1/4BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

5.24 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.6R1/4BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseGris clairS/O

4.06 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.6R1/4NoirAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairModification de la couleur du corps

6.19 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-NPT1/8BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

6.19 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-NPT1/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

6.47 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

6.47 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

6.85 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-NPT1/4BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

7.34 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/4BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

7.34 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/4BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

3.35 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP8R1/8BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

3.35 €

10 Jour même

Stock

[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP8R1/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

3.52 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP8R1/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancLubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur

3.65 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP8R1/8NoirAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairModification de la couleur du corps

3.53 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.8R1/8BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

3.53 €

10 Jour même

Stock

[Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.8R1/8BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

Loading...

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, sens Coude Coudes Coude universel avec capuchon à tête six pans creux
Number of Connection Tubes(pc.) 1

Assistance technique