Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Double Universal Male Elbow KQ2VD (Sealant) external appearance
Double Universal Male Elbow KQ2VD (Sealant) dimensional outline drawing
Applicable tube outer diameter (inches) | Connection thread NPT | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | P | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2VD01-34□S1 | 14.29 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 20 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2VD03-34□S1 | 14.29 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 20.2 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2VD05-34□S1 | 14.29 | 9.1 | 8.4 | 11 | 13.4 | 19.6 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 20.5 |
Applicable tube outer diameter (inches) | Connection thread NPT | Model | H (width across flats) | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | P | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2VD01-34□S | 14.29 | 7.1 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 20 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2VD03-34□S | 14.29 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 20.2 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2VD05-34□S | 14.29 | 9.1 | 13.4 | 19.6 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 20.5 |
ø1/4 | 1/8 | KQ2VD07-34□S | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 17.7 | 40.8 | 37.6 | 13.3 | 13.8 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 23.3 |
1/4 | KQ2VD07-35□S | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 21.1 | 44.2 | 39.8 | 13.3 | 13.8 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 30.1 | |
3/8 | KQ2VD07-36□S | 17.46 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 22.5 | 45.6 | 40.9 | 13.3 | 13.8 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 42.5 | |
ø5/16 | 1/4 | KQ2VD09-35□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 22.4 | 49.2 | 44.8 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 45 |
3/8 | KQ2VD09-36□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 23 | 49.8 | 45.1 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 53.2 | |
1/2 | KQ2VD09-37□S | 22.23 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 27.2 | 54 | 47.6 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 79.7 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2VD11-35□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 25.3 | 24.4 | 56.3 | 51.9 | 15.6 | 19.2 | 23.4 | 19.3 | 7 | 65.5 |
3/8 | KQ2VD11-36□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 25.3 | 24.8 | 56.7 | 52 | 15.6 | 19.2 | 23.4 | 19.3 | 7 | 67.6 | |
1/2 | KQ2VD11-37□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 25.3 | 28.7 | 60.6 | 54.2 | 15.6 | 19.2 | 23.4 | 19.3 | 7 | 87.7 | |
ø1/2 | 3/8 | KQ2VD13-36□S | 25.4 | 19.3 | 27 | 30.5 | 29.6 | 64.4 | 59.7 | 17 | 22.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 128.6 |
1/2 | KQ2VD13-37□S | 25.4 | 19.3 | 27 | 30.5 | 32.8 | 67.6 | 61.2 | 17 | 22.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 146.3 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Note: øD1 is the maximum diameter.
* Reference dimensions after screwing-in NPT thread
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread R | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | P | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2VD04-01□S1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 39 | 35.9 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 19.7 |
1/4 | KQ2VD04-02□S1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 20.7 | 43.4 | 38.7 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 27.4 | |
3/8 | KQ2VD04-03□S1 | 17 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 22.1 | 44.8 | 39.7 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 39.3 | |
ø6 | 1/8 | KQ2VD06-01□S1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 16.3 | 39 | 35.9 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 20.3 |
1/4 | KQ2VD06-02□S1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 20.7 | 43.4 | 38.7 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 28 | |
3/8 | KQ2VD06-03□S1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 22.1 | 44.8 | 39.7 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 39.9 |
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread R | Model | H (width across flats) | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | P | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2VD04-01□S | 14 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 16.3 | 39 | 35.9 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 19.7 |
1/4 | KQ2VD04-02□S | 14 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 20.7 | 43.4 | 38.7 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 27.4 | |
3/8 | KQ2VD04-03□S | 17 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 22.1 | 44.8 | 39.7 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 39.3 | |
ø6 | 1/8 | KQ2VD06-01□S | 14 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 16.3 | 39 | 35.9 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 20.3 |
1/4 | KQ2VD06-02□S | 14 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 20.7 | 43.4 | 38.7 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 28 | |
3/8 | KQ2VD06-03□S | 17 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 22.1 | 44.8 | 39.7 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 39.9 | |
ø8 | 1/8 | KQ2VD08-01□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 19 | 45.8 | 42.7 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 45.1 |
1/4 | KQ2VD08-02□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 22.4 | 49.2 | 44.5 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 44.3 | |
3/8 | KQ2VD08-03□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 23 | 49.8 | 44.7 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 52.3 | |
1/2 | KQ2VD08-04□S | 22 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 27.2 | 54 | 47.6 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 78.4 | |
ø10 | 1/4 | KQ2VD10-02□S | 21 | 15.9 | 20.6 | 25.7 | 24.3 | 56.2 | 51.5 | 15.6 | 19.2 | 27 | 20.3 | 7.5 | 63.1 |
3/8 | KQ2VD10-03□S | 21 | 15.9 | 20.6 | 25.7 | 24.7 | 56.6 | 51.5 | 15.6 | 19.2 | 27 | 20.3 | 7.5 | 65.1 | |
1/2 | KQ2VD10-04□S | 22 | 15.9 | 20.6 | 25.7 | 28.7 | 60.6 | 54.2 | 15.6 | 19.2 | 27 | 20.3 | 7.5 | 87 | |
ø12 | 1/4 | KQ2VD12-02□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 28.9 | 26.5 | 62.4 | 57.7 | 17 | 21.6 | 39 | 30.8 | 9 | 107 |
3/8 | KQ2VD12-03□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 28.9 | 26.9 | 62.8 | 57.7 | 17 | 21.6 | 39 | 30.8 | 9 | 102.1 | |
1/2 | KQ2VD12-04□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 28.9 | 30.1 | 66 | 59.6 | 17 | 21.6 | 39 | 30.8 | 9 | 116.1 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Note: øD1 is the maximum diameter.
* (A): Reference dimensions after screwing-in R thread
Référence pièce
|
---|
KQ2VD01-34N |
KQ2VD03-34N |
KQ2VD05-34N |
KQ2VD07-34N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Couleur | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/8 | Blanc | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
12.10 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/8 | Blanc | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
12.10 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/8 | Blanc | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
12.74 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/8 | Blanc | Sans agent d'étanchéité | Cercle parfait | Orange | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, raccordement | Coude universel double | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Type
Application
Connection Type
Connection screw
Couleur
Spécifications
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles