Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Extended Plug-In Elbow KQ2W external appearance
Extended Plug-In Elbow KQ2W dimensional outline drawing
Applicable tube outer diameter (mm) | Applicable fitting size (øD) | Model | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||
ø3.2 | ø3.2 | KQ2W23-99A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 6.4 | 14.4 | 30.5 | 20.8 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1 |
ø4 | ø4 | KQ2W04-99A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7.2 | 14.5 | 31.8 | 22.6 | 13.3 | 4.2 | 4.2 | 3 | 1.3 |
ø6 | ø6 | KQ2W06-99A1 | 10.4 | 9.7 | 12 | 8 | 15.3 | 35.2 | 27.1 | 13.3 | 9 | 9 | 4 | 2 |
Applicable tube outer diameter (mm) | Applicable fitting size (øD) | Model | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||
ø3.2 | ø3.2 | KQ2W23-99A | 7.1 | 6.4 | 14.4 | 30.5 | 20.8 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1 |
ø4 | ø4 | KQ2W04-99A | 8.2 | 7.2 | 14.5 | 31.8 | 22.6 | 13.3 | 4.2 | 4.2 | 3 | 1.3 |
ø6 | ø6 | KQ2W06-99A | 10.4 | 8 | 15.3 | 35.2 | 27.1 | 13.3 | 9 | 9 | 4 | 2 |
ø8 | ø8 | KQ2W08-99A | 13.2 | 10 | 17.2 | 41.9 | 34.3 | 14.2 | 21.6 | 14.9 | 6 | 3.5 |
ø10 | ø10 | KQ2W10-99A | 15.9 | 12 | 19.3 | 46.6 | 38.9 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 5.5 |
ø12 | ø12 | KQ2W12-99A | 18.5 | 14 | 21.5 | 52 | 44.2 | 17 | 50.2 | 39.7 | 9 | 8.4 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Note: øD1 is the maximum diameter.
Référence pièce
|
---|
KQ2W04-99A |
KQ2W04-99A1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Applicable Fitting Size (mm) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 10 |
Jour même
Stock | - | 4 | 4 | Connexion de tige | 2 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
4.69 € | 10 | 26 jours | - | 4 | 4 | Connexion de tige | 2 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / tuyau | Type à raccord | Douille et réduction | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PP | Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
Douilles, réducteurs | Coude droit long |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Applicable Fitting Size (mm)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles