Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2T04-06A
⌀a < ⌀b
⌀a > ⌀b
Note) ⌀D1 est le diamètre maximum.
Référence pièce
|
---|
KQ2T04-06A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord union, diam. différent | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre extérieur de tube applicable 2 (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.23 € | 10 | 3 jours | [Raccord union en T diam. différent] Raccord union réducteur en T | - | 4 | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O |
Loading...
Type | À simple effet | Type à raccord | Union de différent diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
Vous vous trouvez sur la page de KQ2T, Raccords instantanés de couleur blanche - Diamètre raccord té différent, le numéro d'article est le suivant: KQ2T04-06A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2T04-06A.
Configurer
Propriétés de base
Raccord union, diam. différent
Diamètre extérieur de tube applicable 2(φ)
Type
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KQ2T01-07A1 |
KQ2T03-05A |
KQ2T03-07A |
KQ2T04-06A-X12 |
KQ2T04-06A-X35 |
KQ2T04-06A1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Raccord union, diam. différent | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre extérieur de tube applicable 2 (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.06 € | 10 | 26 jours | [Raccord union en T diam. différent] Raccord union réducteur en T | - | - | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Ellipse | Orange | S/O | ||
5.08 € | 10 | 26 jours | [Raccord union en T diam. différent] Raccord union réducteur en T | - | 3 | 5 | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
4.90 € | 10 | 4 jours | [Raccord union en T diam. différent] Raccord union réducteur en T | - | 3 | 7 | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
3.40 € | 10 | 26 jours | [Raccord union en T diam. différent] T réducteur | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.73 € | 10 | 4 jours | [Raccord union en T diam. différent] T réducteur | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | Modification de la couleur du corps (Noir) | ||
3.40 € | 10 | 4 jours | [Raccord union en T diam. différent] Raccord union réducteur en T | - | 4 | 6 | Raccord de tube | 3 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O |