Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2D04-M6N
Male Delta Union KQ2D (Gasket Seal) dimensional drawing
Side view
Release button dimensions (Applicable for oval types only)
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread M | Model | H (width across flats) | øD | Release Button Dimensions | L1 | L2 | A | M | Q | øO | øN | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2D04-M5□1 | 10 | 8.2 | 7.7 | 10 | 15.8 | 20.7 | 21.8 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 6.6 |
M6 × 1.0 | KQ2D04-M6□1 | 10 | 8.2 | 7.7 | 10 | 15.8 | 21.7 | 21.8 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 3 | 6.4 | |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2D06-M5□1 | 12 | 10.4 | 9.7 | 12 | 16.8 | 21.7 | 23.9 | 13.3 | 6.7 | 6 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 9.8 |
M6 × 1.0 | KQ2D06-M6□1 | 12 | 10.4 | 9.7 | 12 | 16.8 | 22.7 | 23.9 | 13.3 | 6.7 | 6 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 3 | 9.7 |
*□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating.)
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread M | Model | H (width across flats) | øD Note: | L1 | L2 | A | M | Q | øO | øN | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2D04-M5□ | 10 | 8.2 | 15.8 | 20.7 | 21.8 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 6.6 |
M6 × 1.0 | KQ2D04-M6□ | 10 | 8.2 | 15.8 | 21.7 | 21.8 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 3 | 6.4 | |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2D06-M5□ | 12 | 10.4 | 16.8 | 21.7 | 23.9 | 13.3 | 6.7 | 6 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 9.8 |
M6 × 1.0 | KQ2D06-M6□ | 12 | 10.4 | 16.8 | 22.7 | 23.9 | 13.3 | 6.7 | 6 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 3 | 9.7 |
Note: øD is the maximum diameter.
Main part.
Body | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS303 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304, NBR |
Materials.
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø3.2, ø4, ø6 |
Applicable tube with a circular shaped release button.
Usable fluids | Air, water | |
---|---|---|
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered pipe thread) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part seal | Sealing agent included |
Specifications.
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Applicable tube with a ovular shaped release button.
Note 1: Fittings without a thread portion and with all resin bodies are copper free specifications.
Note 2: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Référence pièce
|
---|
KQ2D04-M6N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Matériau du filetage | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.31 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | 4 | M | 6×1,0 | 2 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, raccordement | Raccord union Delta |
Vous vous trouvez sur la page de KQ2D, Raccords instantanés de couleur blanche - Union en triangle mâle, le numéro d'article est le suivant: KQ2D04-M6N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2D04-M6N.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
Type
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KQ2D04-M5A1 |
KQ2D04-M5N |
KQ2D04-M5N1 |
KQ2D04-M6N1 |
KQ2D06-M5A |
KQ2D06-M5A-X12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Matériau du filetage | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | [Résine PP] PP | - | 4 | M | 5×0,8 | 2 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O | ||
5.21 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | 4 | M | 5×0,8 | 2 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
7.47 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | 4 | M | 5×0,8 | 2 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O | ||
7.68 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | 4 | M | 6×1,0 | 2 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O | ||
5.56 € | 10 | 3 jours | [Résine PP] PP | [Résine PP] PP | - | 6 | M | 5×0,8 | 2 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
5.85 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |