Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Bulkhead Union KQ2E (Interchangeable with KQ) dimensional drawing
Release button dimensions
Applicable tube outer diameter mm | Model | T (M) | H (width across flats) | Release Button Dimensions | L | Mounting hole | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||
ø3.2 | KQ2E23-00□1 | M12 ×; 1 | 14 | 6.7 | 9.5 | 27.3 | 13 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 24.1 |
ø4 | KQ2E04-00□1 | M12 ×; 1 | 14 | 7.7 | 10 | 27.3 | 13 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 22.9 |
ø6 | KQ2E06-00□1 | M14 ×; 1 | 17 | 9.7 | 12 | 27.3 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 28 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating.)
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6 |
Applicable Tubing
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | ISO 16030 (parallel pipe thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part sealant | Seal ring |
Specifications
Main part
Body | C3604, PBT |
---|---|
Stud | C3604 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring, seal ring | NBR |
Material
Note 1: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Référence pièce
|
---|
KQ2E08-00A |
KQ2E08-00N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre extérieur de tube applicable 2 (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.26 € | 10 |
Jour même
Stock | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | - | 8 | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
4.44 € | 10 | 4 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | Standard/Mini | - | 8 | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O |
Loading...
Type | À simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Raccord union, diam. identique | Raccord union de cloison |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Diamètre extérieur de tube applicable 2(φ)
Type
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles