Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2E10-03N
Bulkhead Connector KQ2E dimensional drawing, Release button shape: circular
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread Rc | Model | T (M) | H1 (width across flats) | H2 (width across flats) | L1 | L2 | Mounting hole | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø3.2 | 1/4 | KQ2E23-02□ | M12 × 1 | 17 | 14 | 28.7 | 14.3 | 13 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 31.2 |
ø4 | 1/8 | KQ2E04-01□ | M12 × 1 | 14 | 14 | 24.4 | 10 | 13 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 21.2 |
1/4 | KQ2E04-02□ | M12 × 1 | 17 | 14 | 29 | 14.6 | 13 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 30.9 | |
ø6 | 1/8 | KQ2E06-01□ | M14 × 1 | 17 | 17 | 23.6 | 9.2 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 28.9 |
1/4 | KQ2E06-02□ | M14 × 1 | 17 | 17 | 28.4 | 14 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 32.4 | |
3/8 | KQ2E06-03□ | M14 × 1 | 19 | 17 | 30.7 | 16.3 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 35.9 | |
ø8 | 1/8 | KQ2E08-01□ | M16 × 1 | 17 | 19 | 24.1 | 6.7 | 17 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 30.5 |
1/4 | KQ2E08-02□ | M16 × 1 | 17 | 19 | 28.4 | 11 | 17 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 33.1 | |
3/8 | KQ2E08-03□ | M16 × 1 | 19 | 19 | 31.7 | 14.3 | 17 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 37.4 | |
ø10 | 1/4 | KQ2E10-02□ | M20 × 1 | 22 | 24 | 29.3 | 9.9 | 21 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 63.8 |
3/8 | KQ2E10-03□ | M20 × 1 | 22 | 24 | 31.4 | 12 | 21 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 71.6 | |
ø12 | 3/8 | KQ2E12-03□ | M22 × 1 | 24 | 27 | 32.3 | 11.9 | 23 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 69.3 |
1/2 | KQ2E12-04□ | M22 × 1 | 24 | 27 | 37.7 | 17.3 | 23 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 72.7 | |
ø16 | 3/8 | KQ2E16-03□ | M28 × 1.5 | 30 | 32 | 34.4 | 11.5 | 29 | 20.6 | 96 | 67 | 13 | 122.2 |
1/2 | KQ2E16-04□ | M28 × 1.5 | 30 | 32 | 38.8 | 15.9 | 29 | 20.6 | 113 | 67 | 13 | 132.1 |
Release button shape: oval
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection thread Rc | Model | T (M) | H1 (width across flats) | H2 (width across flats) | L1 | L2 | Release Button Dimensions | Mounting hole | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø3.2 | 1/4 | KQ2E23-02□1 | M12 × 1 | 17 | 14 | 28.7 | 14.3 | 6.7 | 9.5 | 13 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 31.2 |
ø4 | 1/8 | KQ2E04-01□1 | M12 × 1 | 14 | 14 | 24.4 | 10 | 7.7 | 10 | 13 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 21.2 |
1/4 | KQ2E04-02□1 | M12 × 1 | 17 | 14 | 29 | 14.6 | 7.7 | 10 | 13 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 30.9 | |
ø6 | 1/8 | KQ2E06-01□1 | M14 × 1 | 17 | 17 | 23.6 | 9.2 | 9.7 | 12 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 28.9 |
1/4 | KQ2E06-02□1 | M14 × 1 | 17 | 17 | 28.4 | 14 | 9.7 | 12 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 32.4 | |
3/8 | KQ2E06-03□1 | M14 × 1 | 19 | 17 | 30.7 | 16.3 | 9.7 | 12 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 35.9 |
Release button shape: circular
Applicable tube outer diameter (inches) | Connection thread NPT | Model | T (UNF) | H1 (width across flats) | H2 (width across flats) | L1 | L2 | Mounting hole | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø1/8 | 1/4 | KQ2E01-35□ | 1/2-20 UNF | 17.46 | 17.46 | 28.7 | 13.3 | 13.5 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 33.3 |
ø5/32 | 1/4 | KQ2E03-35□ | 1/2-20 UNF | 17.46 | 17.46 | 29 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 33.3 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2E05-34□ | 9/16-18 UNF | 17.46 | 17.46 | 25.6 | 9.2 | 15 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 36.6 |
ø1/4 | 1/4 | KQ2E07-35□ | 9/16-18 UNF | 17.46 | 17.46 | 29.9 | 13.5 | 15 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 38.8 |
ø5/16 | 3/8 | KQ2E09-36□ | 3/4-16 UNF | 22.23 | 22.23 | 31 | 13.6 | 20 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 61.8 |
ø3/8 | 3/8 | KQ2E11-36□ | 7/8-14 UNF | 25.4 | 25.4 | 31.4 | 12 | 23 | 15.6 | 35.3 | 29.1 | 7 | 83.8 |
ø1/2 | 3/8 | KQ2E13-36□ | 1-12 UNF | 28.57 | 28.57 | 32 | 11.6 | 26 | 17 | 66 | 51.7 | 9.6 | 106.6 |
1/2 | KQ2E13-37□ | 1-12 UNF | 28.57 | 28.57 | 36.1 | 15.7 | 26 | 17 | 66 | 51.7 | 9.6 | 114.3 |
Release button shape: oval
Applicable tube outer diameter (inches) | Connection thread NPT | Model | T (UNF) | H1 (width across flats) | H2 (width across flats) | L1 | L2 | Release Button Dimensions | Mounting hole | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø1/8 | 1/4 | KQ2E01-35□1 | 1/2-20 UNF | 17.46 | 17.46 | 28.7 | 13.3 | 6.7 | 9.5 | 13.5 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 33.3 |
ø5/32 | 1/4 | KQ2E03-35□1 | 1/2-20 UNF | 17.46 | 17.46 | 29 | 13.6 | 7.7 | 10 | 13.5 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 33.3 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2E05-34□1 | 9/16-18 UNF | 17.46 | 17.46 | 25.6 | 9.2 | 8.4 | 11 | 15 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 36.6 |
*See the manufacturer's catalog for types and model numbers other than the above
Référence pièce
|
---|
KQ2E10-03N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.98 € | 5 | 4 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | 10 | RC | 3/8 | 1 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, sens | Raccord union de cloison femelle |
Vous vous trouvez sur la page de KQ2E, Raccords instantanés de couleur blanche - Raccord de traversée de cloison, le numéro d'article est le suivant: KQ2E10-03N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2E10-03N.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
Type
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KQ2E01-35N |
KQ2E03-35A |
KQ2E03-35A1 |
KQ2E10-G02A |
KQ2E10-G02N |
KQ2E10-G03A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.56 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | - | NPT | 1/4 | 1 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
11.44 € | 10 | 4 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Résine PP] PP | - | - | NPT | 1/4 | 1 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
12.02 € | 1 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Résine PP] PP | - | - | NPT | 1/4 | 1 | Blanc | Ellipse | Orange | S/O | ||
10.21 € | 5 | 4 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Résine PP] PP | - | 10 | G | 1/4 | 1 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
11.08 € | 5 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | 10 | G | 1/4 | 1 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
10.34 € | 5 |
Jour même
Stock | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Résine PP] PP | - | 10 | G | 3/8 | 1 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O |