Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2C08-00A
KQ2C external appearance
KQ2C dimensional outline drawing
(Units: mm)
Applicable tube outer diameter mm | Model | øD | L | M | Weight g |
---|---|---|---|---|---|
ø4 | KQ2C04-00A | 8.2 | 14.5 | 13.3 | 0.8 |
ø6 | KQ2C06-00A | 10.4 | 14.6 | 13.3 | 1.1 |
ø8 | KQ2C08-00A | 13.2 | 15.7 | 14.2 | 2 |
ø10 | KQ2C10-00A | 15.9 | 17.3 | 15.6 | 2.9 |
ø12 | KQ2C12-00A | 18.5 | 18.9 | 17 | 4.5 |
ø16 | KQ2C16-00A | 23.8 | 23 | 20.6 | 8.4 |
(Units: mm)
Applicable tube outer diameter inches | Model | øD | L | M | Weight g |
---|---|---|---|---|---|
ø5/32 | KQ2C03-00A | 8.2 | 14.5 | 13.3 | 0.8 |
ø1/4 | KQ2C07-00A | 11.1 | 14.8 | 13.3 | 1.3 |
ø5/16 | KQ2C09-00A | 13.2 | 15.7 | 14.2 | 2 |
ø3/8 | KQ2C11-00A | 15.4 | 17.3 | 15.6 | 2.8 |
Référence pièce
|
---|
KQ2C08-00A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Packing, Material of O-Ring | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.39 € | 10 |
Jour même
Stock | [Résine PP] PP | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 8 | 1 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O |
Loading...
Type | Composants associés aux raccords à simple pression | Type à raccord | Autres formes | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard/Mini | Autres formes | Capuchon |
Vous vous trouvez sur la page de KQ2C, Raccords instantanés de couleur blanche - Obturateur du tube, le numéro d'article est le suivant: KQ2C08-00A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2C08-00A.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Packing, Material of O-Ring
Type
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KQ2C04-00A-X35 |
KQ2C04-00A1 |
KQ2C06-00A |
KQ2C08-00A-X12 |
KQ2C08-00A-X35 |
KQ2C09-00A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Packing, Material of O-Ring | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 € | 10 | 4 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | ||
1.55 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 4 | 1 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O | ||
1.19 € | 10 | 4 jours | [Résine PP] PP | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 6 | 1 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
1.51 € | 10 | 6 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | ||
1.58 € | 10 | 4 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | ||
2.37 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | 1 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O |