Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Male Branch Tee: KQ2T (Face Seal) External Appearance
Male Branch Tee: KQ2T (Face Seal) Dimensional Outline Drawing
Applicable Tubing Outer Diameter Inch | Connection thread NPT | Model | H (Hex size) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | A | M | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø1/8 | 1/16 | KQ2T01-33□P1 | 11.11 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 21.5 | 19.7 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 7.7 |
1/8 | KQ2T01-34□P1 | 12.7 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 16.6 | 14.8 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 6.7 | |
1/4 | KQ2T01-35□P1 | 17.46 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 21.3 | 16.8 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 18.9 | |
ø5/32 | 1/16 | KQ2T03-33□P1 | 11.11 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 21.1 | 19.8 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 16.3 |
1/8 | KQ2T03-34□P1 | 12.7 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 16.2 | 14.9 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 7 | |
1/4 | KQ2T03-35□P1 | 17.46 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 21.9 | 17.9 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 19.2 | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2T05-34□P1 | 12.7 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 16.7 | 15.8 | 13.3 | 8.4 | 7 | 3.5 | 7.3 |
1/4 | KQ2T05-35□P1 | 17.46 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 22.4 | 18.8 | 13.3 | 8.4 | 7 | 3.5 | 19.5 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
Note) øD1 represents maximum diameter.
* Refer to manufacturer's catalog for other models.
Applicable Tubing Outer Diameter Inch | Connection thread R | Model | H (Hex size) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | A | M | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø3/16 | 1/8 | KQ2T05-01□P1 | 12 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 16 | 15.3 | 13.3 | 8.4 | 7 | 3.5 | 6.2 |
1/4 | KQ2T05-02□P1 | 17 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 15 | 20.4 | 17.3 | 13.3 | 8.4 | 7 | 3.5 | 15.5 |
Applicable Tubing Outer Diameter Inch | Connection thread R | Model | H (Hex size) | øD1Note) | øD2 | L1 | L2 | A | M | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø3/16 | 1/8 | KQ2T05-01□P | 12 | 9.1 | 10 | 15 | 16 | 15.3 | 13.3 | 8.4 | 7.0 | 3.5 | 6.2 |
1/4 | KQ2T05-02□P | 17 | 9.1 | 10 | 15 | 20.4 | 17.3 | 13.3 | 8.4 | 7.0 | 3.5 | 15.5 | |
ø1/4 | 1/8 | KQ2T07-01□P | 12 | 11.1 | 10 | 15.6 | 17 | 17.3 | 13.3 | 14.4 | 12.4 | 4.5 | 6.9 |
1/4 | KQ2T07-02□P | 17 | 11.1 | 10 | 15.6 | 21.4 | 19.3 | 13.3 | 14.4 | 12.4 | 4.5 | 16.2 | |
3/8 | KQ2T07-03□P | 21 | 11.1 | 10 | 15.6 | 23.4 | 21.3 | 13.3 | 14.4 | 12.4 | 4.5 | 31.5 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
Note) øD1 represents maximum diameter.
* Refer to manufacturer's catalog for other models.
Applicable Tubing Outer Diameter mm | Connection thread G | Model | H (Hex size) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | A | M | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2T04-G01□1 | 12 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 16.8 | 15.4 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 7 |
1/4 | KQ2T04-G02□1 | 17 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 20.3 | 17.9 | 13.3 | 6 | 4.1 | 3 | 17.4 | |
ø6 | 1/8 | KQ2T06-G01□1 | 12 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 17.9 | 17.6 | 13.3 | 13.9 | 11 | 4.5 | 7.6 |
1/4 | KQ2T06-G02□1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 21.4 | 20.1 | 13.3 | 13.9 | 11 | 4.5 | 18.1 | |
3/8 | KQ2T06-G03□1 | 21 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 22.4 | 20.1 | 13.3 | 13.9 | 11 | 4.5 | 29.8 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
Note) øD1 represents maximum diameter.
* Refer to manufacturer's catalog for other models.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Forme du bouton de déverrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.90 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | - | NPT | 1/16 | Cercle parfait | ||
7.19 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/16 | Cercle parfait | ||
6.90 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | - | NPT | 1/8 | Cercle parfait | ||
7.19 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/8 | Cercle parfait | ||
7.71 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | - | NPT | 1/4 | Cercle parfait | ||
8.31 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/4 | Cercle parfait | ||
6.90 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | - | NPT | 1/16 | Cercle parfait | ||
7.19 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/16 | Cercle parfait | ||
6.90 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | - | NPT | 1/8 | Cercle parfait | ||
7.19 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/8 | Cercle parfait | ||
7.19 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | - | NPT | 1/4 | Cercle parfait | ||
7.74 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/4 | Cercle parfait | ||
5.10 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | 4 | R | 1/8 | Cercle parfait | ||
5.10 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | 4 | R | 1/8 | Ellipse | ||
5.32 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | R | 1/8 | Cercle parfait | ||
5.32 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | R | 1/8 | Ellipse | ||
5.32 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | 4 | R | 1/4 | Cercle parfait | ||
5.32 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | 4 | R | 1/4 | Ellipse | ||
5.74 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | R | 1/4 | Cercle parfait | ||
5.74 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | R | 1/4 | Ellipse | ||
5.10 € | 10 | 4 jours | [Résine PP] PP | 4 | G | 1/8 | Cercle parfait | ||
5.10 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | 4 | G | 1/8 | Ellipse | ||
5.32 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | G | 1/8 | Cercle parfait | ||
5.32 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | G | 1/8 | Ellipse | ||
5.32 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | 4 | G | 1/4 | Cercle parfait | ||
5.32 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | 4 | G | 1/4 | Ellipse | ||
5.74 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | G | 1/4 | Cercle parfait | ||
5.74 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | G | 1/4 | Ellipse | ||
5.16 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | - | R | 1/8 | Cercle parfait | ||
5.34 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | R | 1/8 | Cercle parfait | ||
7.15 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | - | R | 1/4 | Cercle parfait | ||
7.69 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | R | 1/4 | Cercle parfait | ||
6.90 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | - | NPT | 1/8 | Cercle parfait | ||
7.19 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/8 | Cercle parfait | ||
7.19 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | - | NPT | 1/4 | Cercle parfait | ||
7.74 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/4 | Cercle parfait | ||
5.32 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | 6 | R | 1/8 | Cercle parfait | ||
5.32 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | 6 | R | 1/8 | Ellipse | ||
5.63 € | 10 | 4 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | R | 1/8 | Cercle parfait | ||
5.63 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | R | 1/8 | Ellipse | ||
5.69 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | 6 | R | 1/4 | Cercle parfait | ||
5.69 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | 6 | R | 1/4 | Ellipse | ||
6.15 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | R | 1/4 | Cercle parfait | ||
6.15 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | R | 1/4 | Ellipse | ||
6.03 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | 6 | R | 3/8 | Cercle parfait | ||
6.03 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | 6 | R | 3/8 | Ellipse | ||
6.68 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | R | 3/8 | Cercle parfait | ||
6.68 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | R | 3/8 | Ellipse | ||
5.34 € | 10 | 4 jours | [Résine PP] PP | 6 | G | 1/8 | Cercle parfait | ||
5.34 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | 6 | G | 1/8 | Ellipse | ||
5.63 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | G | 1/8 | Cercle parfait | ||
5.63 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | G | 1/8 | Ellipse | ||
5.69 € | 10 | 4 jours | [Résine PP] PP | 6 | G | 1/4 | Cercle parfait | ||
5.69 € | 10 | 4 jours | [Résine PP] PP | 6 | G | 1/4 | Ellipse | ||
6.15 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | G | 1/4 | Cercle parfait | ||
6.15 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | G | 1/4 | Ellipse | ||
6.03 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | 6 | G | 3/8 | Cercle parfait | ||
6.03 € | 10 | 31 jours | [Résine PP] PP | 6 | G | 3/8 | Ellipse | ||
6.68 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | G | 3/8 | Cercle parfait | ||
6.68 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | G | 3/8 | Ellipse |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PP | Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
Montage par vis, raccordement | Raccord en T à double port | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Couleur | Blanc |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du filetage
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Forme du bouton de déverrouillage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles