KQ2Z, Raccords instantanés de couleur blanche - Coude banjo mâle universel (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KQ2Z, Raccords instantanés de couleur blanche - Coude banjo mâle universel
  • En promotion
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion and removal.
· Compact, lightweight.
[Applications]
Hexagon head of the body allows tightening with a box wrench. Use for branch connections.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KQ2Z12-04NS

Branch Universal Male Elbow: KQ2Z (Sealant) Specifications

Branch Universal Male Elbow: KQ2Z (Sealant): Related Images

Branch Universal Male Elbow: KQ2Z (Sealant) External Appearance

Branch Universal Male Elbow: KQ2Z (Sealant): Related Images

Branch Universal Male Elbow: KQ2Z (Sealant) Dimensional Outline Drawing

Connection Thread: NPT

Applicable tubing outer diameter inch Connection thread NPT Model H (hex size) øD1Note) øD2L1L2L3A* M P Effective Area mm2 Minimum Port Size Weight g
Nylon Urethane
ø1/8 1/8 KQ2Z01-34□S 8 7.1 13.4 18.5 13.7 25.6 22.4 13.3 7.1 2.2 1.9 2.5 14.1
ø5/32 1/8 KQ2Z03-34□S 8 8.2 13.4 18.5 13.7 25.6 22.4 13.3 8.2 2.9 2.9 3 14.4
ø3/16 1/8 KQ2Z05-34□S 8 9.1 13.4 18.4 13.7 25.6 22.4 13.3 9.1 4.5 3.7 3.5 14.7
ø1/4 1/8 KQ2Z07-34□S 8 11.1 13.4 18.4 13.7 25.6 22.4 13.3 11.1 7.5 6.6 4.5 15.2
1/4 KQ2Z07-35□S 11.11 11.1 17.6 20.4 18 31 26.6 13.3 11.1 7.7 6.6 4.6 29.5
ø5/16 1/8 KQ2Z09-34□S 11.11 13.2 17.6 21.2 15.1 27.6 24.4 14.2 13.2 20.5 14.2 6 24.1
1/4 KQ2Z09-35□S 11.11 13.2 17.6 21.2 18.5 31 26.6 14.2 13.2 20.5 14.2 6 31
3/8 KQ2Z09-36□S 12.7 13.2 20.6 22.3 19.5 35.3 30.6 14.2 13.2 20.5 14.2 6 46
ø3/8 1/4 KQ2Z11-35□S 12.7 15.4 20.6 25.9 19.1 34.9 30.5 15.6 15.4 23.4 19.3 7 40.7
3/8 KQ2Z11-36□S 12.7 15.4 20.6 25.9 19.5 35.3 30.6 15.6 15.4 23.4 19.3 7 48.4
ø1/2 3/8 KQ2Z13-36□S 17.46 19.3 27 30.1 20.2 35.1 30.4 17 19.3 38.8 34.3 9 69.5
1/2 KQ2Z13-37□S 17.46 19.3 27 30.1 23.4 38.3 31.9 17 19.3 38.8 34.3 9 88.1

□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of NPT thread
Note) øD1 represents maximum diameter.

Connection thread: R

Applicable tubing outer diameter mm Connection thread R Model H (hex size) øD1Note) øD2L1L2L3A* M P Effective Area mm2 Minimum Port Size Weight g
Nylon Urethane
ø4 1/8 KQ2Z04-01□S 8 8.2 13.4 18.5 13.7 25.6 22.5 13.3 8.2 4.7 4.7 3 14
ø6 1/8 KQ2Z06-01□S 8 10.4 13.4 18.4 13.7 25.6 22.5 13.3 10.4 10.8 8.6 4.5 14.6
1/4 KQ2Z06-02□S 14 10.4 20.6 21.5 19.1 34.9 30.2 13.3 10.4 10.8 8.6 4.5 37
3/8 KQ2Z06-03□S 14 10.4 20.6 21.5 19.5 35.3 30.2 13.3 10.4 10.8 8.6 4.5 44.6
ø8 1/8 KQ2Z08-01□S 12 13.2 17.6 21.2 15.1 27.6 24.5 14.2 13.2 20.5 14.2 6 24.3
1/4 KQ2Z08-02□S 12 13.2 17.6 21.2 18.5 31 26.3 14.2 13.2 20.5 14.2 6 30.8
3/8 KQ2Z08-03□S 14 13.2 20.6 22.3 19.5 35.3 30.2 14.2 13.2 20.5 14.2 6 46.3
ø10 1/4 KQ2Z10-02□S 14 15.9 21.6 23.6 19.9 34.9 30.2 15.6 15.9 31.8 22.6 7.5 41.7
3/8 KQ2Z10-03□S 14 15.9 21.6 23.6 20.3 35.3 30.2 15.6 15.9 31.8 22.6 7.5 49.3
ø12 3/8 KQ2Z12-03□S 17 18.5 24.1 26.9 21.2 37.6 32.5 17 18.5 44.6 35.3 9 63.4
1/2 KQ2Z12-04□S 17 18.5 24.1 26.9 24.4 40.8 34.4 17 18.5 44.6 35.3 9 82

□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of R thread
Note) øD1 represents maximum diameter.

Référence pièce
KQ2Z12-04NS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Matériau du filetage Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

9.76 €

5 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--R1/22BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Embranchement A Raccordement A Embranchement A

Vous vous trouvez sur la page de KQ2Z, Raccords instantanés de couleur blanche - Coude banjo mâle universel, le numéro d'article est le suivant: KQ2Z12-04NS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2Z12-04NS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KQ2Z01-34N
KQ2Z01-34NS
KQ2Z03-34A
KQ2Z13-36A
KQ2Z13-36AS
KQ2Z13-36N
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Matériau du filetage Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

8.56 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

8.56 €

10 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

8.03 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-5~ 60---------

14.56 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-5~ 60---------

14.56 €

10 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[Résine PP] PP--NPT3/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

15.84 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

Assistance technique