Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2Z06-03AS
Branch Universal Male Elbow: KQ2Z (Sealant) External Appearance
Branch Universal Male Elbow: KQ2Z (Sealant) Dimensional Outline Drawing
Applicable tubing outer diameter inch | Connection thread NPT | Model | H (hex size) | øD1Note) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | P | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2Z01-34□S | 8 | 7.1 | 13.4 | 18.5 | 13.7 | 25.6 | 22.4 | 13.3 | 7.1 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 14.1 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2Z03-34□S | 8 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 13.7 | 25.6 | 22.4 | 13.3 | 8.2 | 2.9 | 2.9 | 3 | 14.4 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2Z05-34□S | 8 | 9.1 | 13.4 | 18.4 | 13.7 | 25.6 | 22.4 | 13.3 | 9.1 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 14.7 |
ø1/4 | 1/8 | KQ2Z07-34□S | 8 | 11.1 | 13.4 | 18.4 | 13.7 | 25.6 | 22.4 | 13.3 | 11.1 | 7.5 | 6.6 | 4.5 | 15.2 |
1/4 | KQ2Z07-35□S | 11.11 | 11.1 | 17.6 | 20.4 | 18 | 31 | 26.6 | 13.3 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 29.5 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2Z09-34□S | 11.11 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 15.1 | 27.6 | 24.4 | 14.2 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 24.1 |
1/4 | KQ2Z09-35□S | 11.11 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 18.5 | 31 | 26.6 | 14.2 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 31 | |
3/8 | KQ2Z09-36□S | 12.7 | 13.2 | 20.6 | 22.3 | 19.5 | 35.3 | 30.6 | 14.2 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 46 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2Z11-35□S | 12.7 | 15.4 | 20.6 | 25.9 | 19.1 | 34.9 | 30.5 | 15.6 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 40.7 |
3/8 | KQ2Z11-36□S | 12.7 | 15.4 | 20.6 | 25.9 | 19.5 | 35.3 | 30.6 | 15.6 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 48.4 | |
ø1/2 | 3/8 | KQ2Z13-36□S | 17.46 | 19.3 | 27 | 30.1 | 20.2 | 35.1 | 30.4 | 17 | 19.3 | 38.8 | 34.3 | 9 | 69.5 |
1/2 | KQ2Z13-37□S | 17.46 | 19.3 | 27 | 30.1 | 23.4 | 38.3 | 31.9 | 17 | 19.3 | 38.8 | 34.3 | 9 | 88.1 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of NPT thread
Note) øD1 represents maximum diameter.
Applicable tubing outer diameter mm | Connection thread R | Model | H (hex size) | øD1Note) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | P | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2Z04-01□S | 8 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 13.7 | 25.6 | 22.5 | 13.3 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 14 |
ø6 | 1/8 | KQ2Z06-01□S | 8 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 13.7 | 25.6 | 22.5 | 13.3 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 14.6 |
1/4 | KQ2Z06-02□S | 14 | 10.4 | 20.6 | 21.5 | 19.1 | 34.9 | 30.2 | 13.3 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 37 | |
3/8 | KQ2Z06-03□S | 14 | 10.4 | 20.6 | 21.5 | 19.5 | 35.3 | 30.2 | 13.3 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 44.6 | |
ø8 | 1/8 | KQ2Z08-01□S | 12 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 15.1 | 27.6 | 24.5 | 14.2 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 24.3 |
1/4 | KQ2Z08-02□S | 12 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 18.5 | 31 | 26.3 | 14.2 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 30.8 | |
3/8 | KQ2Z08-03□S | 14 | 13.2 | 20.6 | 22.3 | 19.5 | 35.3 | 30.2 | 14.2 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 46.3 | |
ø10 | 1/4 | KQ2Z10-02□S | 14 | 15.9 | 21.6 | 23.6 | 19.9 | 34.9 | 30.2 | 15.6 | 15.9 | 31.8 | 22.6 | 7.5 | 41.7 |
3/8 | KQ2Z10-03□S | 14 | 15.9 | 21.6 | 23.6 | 20.3 | 35.3 | 30.2 | 15.6 | 15.9 | 31.8 | 22.6 | 7.5 | 49.3 | |
ø12 | 3/8 | KQ2Z12-03□S | 17 | 18.5 | 24.1 | 26.9 | 21.2 | 37.6 | 32.5 | 17 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 63.4 |
1/2 | KQ2Z12-04□S | 17 | 18.5 | 24.1 | 26.9 | 24.4 | 40.8 | 34.4 | 17 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 82 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of R thread
Note) øD1 represents maximum diameter.
Référence pièce
|
---|
KQ2Z06-03AS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.85 € | 10 | 4 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [Résine PP] PP | - | 6 | R | 3/8 | 2 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Gris clair | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, raccordement | Embranchement A | Raccordement A | Embranchement A |
Vous vous trouvez sur la page de KQ2Z, Raccords instantanés de couleur blanche - Coude banjo mâle universel, le numéro d'article est le suivant: KQ2Z06-03AS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2Z06-03AS.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
Type
Application
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Spécifications
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KQ2Z01-34N |
KQ2Z01-34NS |
KQ2Z03-34A |
KQ2Z06-03AS-X12 |
KQ2Z06-03AS-X35 |
KQ2Z06-03N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.56 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | - | NPT | 1/8 | 2 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
8.03 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.31 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.19 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | Modification de la couleur du corps (Noir) | ||
9.10 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |