KQ2ZF, Raccords instantanés de couleur blanche - Coude femelle universel

KQ2ZF, Raccords instantanés de couleur blanche - Coude femelle universel
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion and removal.
· Compact, lightweight.
[Applications]
· Use to branch into two tubes in the same direction at a 90° angle to a female or male thread.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Branch Universal Female Elbow: KQ2ZF (Gasket Seal) Specifications

Branch Universal Female Elbow: KQ2ZF (Gasket Seal): Related Images

Branch Universal Female Elbow: KQ2ZF (Gasket Seal) External Appearance

Branch Universal Female Elbow: KQ2ZF (Gasket Seal): Related Images

Branch Universal Female Elbow: KQ2ZF (Gasket Seal) Dimensional Outline Drawing

Applicable tubing outer diameter mm Connection thread
M
Model H
(hex size)
øD1Note) øD2L1L2L3A M P Effective Area
mm2
Minimum Port Size Weight
g
Nylon Urethane
ø4 M5 ×; 0.8 KQ2ZF04-M5□ 8 8.2 9.8 16.5 10.2 19.2 16.2 13.3 8.2 3.4 3.4 2.5 6.3

□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
Note) øD1 represents maximum diameter.

Référence pièce
KQ2ZF04-M5A
KQ2ZF04-M5A-X12
KQ2ZF04-M5A-X35
KQ2ZF04-M5N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du filetage Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

3.74 €

10 4 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-4M5×0,82BlancCercle parfaitGris clairS/O

3.94 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------

4.31 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------

3.92 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-4M5×0,82BlancCercle parfaitGris clairS/O

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Embranchement A
Raccordement A Embranchement femelle Aye

Assistance technique