Raccords enfichables / Connecteur Push In / Raccord rapide série KQ2 Raccord coudé universel double dérivation KQ2ZD (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccords enfichables / Connecteur Push In / Raccord rapide série KQ2 Raccord coudé universel double dérivation KQ2ZD
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion and removal.
· Compact, lightweight.
[Applications]
· Use to branch into four tubes at right angles to a female thread. Two individual parts rotate 360°.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KQ2ZD10-02NS

Double Branch Universal Male Elbow: KQ2ZD (Sealant) Specifications

Double Branch Universal Male Elbow: KQ2ZD (Sealant): Related Images

Double Branch Universal Male Elbow: KQ2ZD (Sealant) External Appearance

Double Branch Universal Male Elbow: KQ2ZD (Sealant): Related Images

Double Branch Universal Male Elbow: KQ2ZD (Sealant) Dimensional Outline Drawing

Connection Thread: NPT

Applicable tubing outer diameter inch Connection thread
NPT
Model H
(hex size)
øD1Note) øD2L1L2L3A* M P1P2Effective area (mm2) Minimum Port Size Weight
g
Nylon Urethane
ø1/8 1/8 KQ2ZD01-34□S 14.29 7.1 13.4 18.5 16.3 39 35.8 13.3 13.4 7.1 2.2 1.9 2.5 21.2
ø5/32 1/8 KQ2ZD03-34□S 14.29 8.2 13.4 18.5 16.3 39 35.8 13.3 13.4 8.2 2.9 2.9 3 21.8
ø3/16 1/8 KQ2ZD05-34□S 14.29 9.1 13.4 18.4 16.3 39 35.8 13.3 13.4 9.1 4.5 3.7 3.5 22.4
ø1/4 1/8 KQ2ZD07-34□S 14.29 11.1 13.4 18.3 17.7 40.8 37.6 13.3 13.8 11.1 7.7 6.6 4.6 25.5
1/4 KQ2ZD07-35□S 14.29 11.1 13.4 18.3 21.1 44.2 39.8 13.3 13.8 11.1 7.7 6.6 4.6 32.4
3/8 KQ2ZD07-36□S 17.46 11.1 13.4 18.3 22.5 45.6 40.9 13.3 13.8 11.1 7.7 6.6 4.6 44.8
ø5/16 1/4 KQ2ZD09-35□S 19 13.2 17.6 21.95 22.4 49.2 44.8 14.2 15.9 13.2 20.5 14.2 6 48.7
3/8 KQ2ZD09-36□S 19 13.2 17.6 21.95 23 49.8 45.1 14.2 15.9 13.2 20.5 14.2 6 56.8
1/2 KQ2ZD09-37□S 22.23 13.2 17.6 21.95 27.2 54 47.6 14.2 15.9 13.2 20.5 14.2 6 83.3
ø3/8 1/4 KQ2ZD11-35□S 22.23 15.4 20.6 23.6 24.4 56.3 51.9 15.6 19.2 15.4 23.4 19.3 7 71.1
3/8 KQ2ZD11-36□S 22.23 15.4 20.6 23.6 24.8 56.7 52 15.6 19.2 15.4 23.4 19.3 7 73.2
1/2 KQ2ZD11-37□S 22.23 15.4 20.6 23.6 28.7 60.6 54.2 15.6 19.2 15.4 23.4 19.3 7 93.3
ø1/2 3/8 KQ2ZD13-36□S 25.4 19.3 27 27.9 29.6 64.4 59.7 17 22.3 19.3 43.8 34.3 9.6 137.2
1/2 KQ2ZD13-37□S 25.4 19.3 27 27.9 32.8 67.6 61.2 17 22.3 19.3 43.8 34.3 9.6 155

□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of NPT thread
Note) øD1 represents maximum diameter.

Connection thread: R

Applicable tubing outer diameter mm Connection thread
R
Model H
(hex size)
øD1Note) øD2L1L2L3A* M P1P2Effective area (mm2) Minimum Port Size Weight
g
Nylon Urethane
ø4 1/8 ZQ2ZD04-01□S 14 8.2 13.4 18.5 16.3 39 35.9 13.3 13.4 8.2 4.7 4.7 3 21.3
1/4 ZQ2ZD04-02□S 14 8.2 13.4 18.5 20.7 43.4 38.7 13.3 13.4 8.2 4.7 4.7 3 29
3/8 ZQ2ZD04-03□S 17 8.2 13.4 18.5 22.1 44.8 39.7 13.3 13.4 8.2 4.7 4.7 3 40.9
ø6 1/8 ZQ2ZD06-01□S 14 10.4 13.4 18.4 16.3 39 35.9 13.3 13.4 10.4 10.8 8.6 4.5 22.5
1/4 ZQ2ZD06-02□S 14 10.4 13.4 18.4 20.7 43.4 38.7 13.3 13.4 10.4 10.8 8.6 4.5 30.2
3/8 ZQ2ZD06-03□S 17 10.4 13.4 18.4 22.1 44.8 39.7 13.3 13.4 10.4 10.8 8.6 4.5 42.1
ø8 1/8 ZQ2ZD08-01□S 19 13.2 17.6 21.2 19 45.8 42.7 14.2 15.9 13.2 20.5 14.2 6 48.7
1/4 ZQ2ZD08-02□S 19 13.2 17.6 21.2 22.4 49.2 44.5 14.2 15.9 13.2 20.5 14.2 6 48
3/8 ZQ2ZD08-03□S 19 13.2 17.6 21.2 23 49.8 44.7 14.2 15.9 13.2 20.5 14.2 6 55.9
1/2 ZQ2ZD08-04□S 22 13.2 17.6 21.2 27.2 54 47.6 14.2 15.9 13.2 20.5 14.2 6 82.1
ø10 1/4 ZQ2ZD10-02□S 21 15.9 20.6 23.6 24.3 56.2 51.5 15.6 19.2 15.9 31.8 21.6 7.5 69
3/8 ZQ2ZD10-03□S 21 15.9 20.6 23.6 24.7 56.6 51.5 15.6 19.2 15.9 31.8 21.6 7.5 71
1/2 ZQ2ZD10-04□S 22 15.9 20.6 23.6 28.7 60 53.6 15.6 19.2 15.9 31.8 21.6 7.5 92.9
ø12 1/4 ZQ2ZD12-02□S 26 18.5 25.2 26.8 26.5 62.4 57.7 17 21.6 18.5 44.6 35.3 9 115.6
3/8 ZQ2ZD12-03□S 26 18.5 25.2 26.8 26.9 62.8 57.7 17 21.6 18.5 44.6 35.3 9 110.7
1/2 ZQ2ZD12-04□S 26 18.5 25.2 26.8 30.1 66 59.6 17 21.6 18.5 44.6 35.3 9 124.7

□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of R thread
Note) øD1 represents maximum diameter.

Référence pièce
KQ2ZD10-02NS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du filetage Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

11.65 €

5 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-10R1/44BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Embranchement A
Raccordement A Rayon à embranchement double

Vous vous trouvez sur la page de Raccords enfichables / Connecteur Push In / Raccord rapide série KQ2 Raccord coudé universel double dérivation KQ2ZD, le numéro d'article est le suivant: KQ2ZD10-02NS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2ZD10-02NS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KQ2ZD01-34NS
KQ2ZD03-34A
KQ2ZD03-34AS
KQ2ZD10-03A
KQ2ZD10-03AS
KQ2ZD10-03AS-X12
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du filetage Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

13.03 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/84BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

12.53 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

12.53 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--NPT1/84BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

11.77 €

5 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

11.77 €

5 4 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP-10R3/84BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

12.35 €

5 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

Assistance technique