Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Branch Male Elbow: KQ2LU (Sealant) External Appearance
Branch Male Elbow: KQ2LU (Sealant) Dimensional Outline Drawing
Applicable tubing outer diameter mm | Connection thread R | Model | H (hex size) | øD1Note) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | P1 | P2 | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2ZT04-01□S | 14 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 52.5 | 49.4 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 27.7 |
1/4 | KQ2ZT04-02□S | 14 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 20.7 | 56.9 | 52.2 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 35.3 | |
3/8 | KQ2ZT04-03□S | 17 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 22.1 | 58.3 | 53.2 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 47.2 | |
ø6 | 1/8 | KQ2ZT06-01□S | 14 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 16.3 | 52.5 | 49.4 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 29.5 |
1/4 | KQ2ZT06-02□S | 14 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 20.7 | 56.9 | 52.2 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 37.2 | |
3/8 | KQ2ZT06-03□S | 17 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 22.1 | 58.3 | 53.2 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 49.1 | |
ø8 | 1/8 | KQ2ZT08-01□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 19 | 61.8 | 58.7 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 65.1 |
1/4 | KQ2ZT08-02□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 22.4 | 65.2 | 60.5 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 62.3 | |
3/8 | KQ2ZT08-03□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 23 | 65.8 | 60.7 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 70.4 | |
1/2 | KQ2ZT08-04□S | 22 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 27.2 | 70 | 63.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 97 | |
ø10 | 1/4 | KQ2ZT10-02□S | 21 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 24.3 | 75.5 | 70.8 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 31.8 | 21.6 | 7.5 | 90.9 |
3/8 | KQ2ZT10-03□S | 21 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 24.7 | 75.9 | 70.8 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 31.8 | 21.6 | 7.5 | 90.7 | |
1/2 | KQ2ZT10-04□S | 22 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 28.7 | 79.9 | 73.5 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 31.8 | 21.6 | 7.5 | 112.7 | |
ø12 | 1/4 | KQ2ZT12-02□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 26.5 | 84.1 | 79.4 | 17 | 21.6 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 152.2 |
3/8 | KQ2ZT12-03□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 26.9 | 84.5 | 79.4 | 17 | 21.6 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 142.6 | |
1/2 | KQ2ZT12-04□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 30.1 | 87.7 | 81.3 | 17 | 21.6 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 155.1 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of R thread
Note) øD1represents maximum diameter.
Applicable tubing outer diameter inch | Connection thread NPT | Model | H (hex size) | øD1Note) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | P1 | P2 | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2ZT01-34□S | 14.29 | 7.1 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 7.1 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 27.3 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2ZT03-34□S | 14.29 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 2.9 | 2.9 | 3 | 28.2 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2ZT05-34□S | 14.29 | 9.1 | 13.4 | 18.4 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 9.1 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 29 |
ø1/4 | 1/8 | KQ2ZT07-34□S | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 17.7 | 54.6 | 51.4 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 33.1 |
1/4 | KQ2ZT07-35□S | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 21.1 | 58 | 53.6 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 40 | |
3/8 | KQ2ZT07-36□S | 17.46 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 22.5 | 59.4 | 54.7 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 52.4 | |
ø5/16 | 1/4 | KQ2ZT09-35□S | 17.46 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 22.4 | 65.2 | 60.8 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 60.9 |
3/8 | KQ2ZT09-36□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 23 | 65.8 | 61.1 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 70.8 | |
1/2 | KQ2ZT09-37□S | 22.23 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 27.2 | 70 | 63.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 97.3 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2ZT11-35□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 24.4 | 75.6 | 71.2 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 100.2 |
3/8 | KQ2ZT11-36□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 24.8 | 76 | 71.3 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 100.2 | |
1/2 | KQ2ZT11-37□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 28.7 | 79.9 | 73.5 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 100.2 | |
ø1/2 | 3/8 | KQ2ZT13-36□S | 25.4 | 19.3 | 27 | 27.9 | 29.6 | 86.8 | 82.1 | 17 | 22.3 | 19.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 182.3 |
1/2 | KQ2ZT13-37□S | 25.4 | 19.3 | 27 | 27.9 | 32.8 | 90 | 83.6 | 17 | 22.3 | 19.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 200 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of NPT thread
Note) øD1represents maximum diameter.
Référence pièce
|
---|
KQ2ZT07-36AS |
KQ2ZT09-36AS |
KQ2ZT11-36AS |
KQ2ZT13-36AS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Matériau du filetage | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.73 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | - | - | NPT | 3/8 | 6 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
19.52 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | - | - | NPT | 3/8 | 6 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
24.60 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | - | - | NPT | 3/8 | 6 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
28.02 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | - | - | NPT | 3/8 | 6 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Orange | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, raccordement | Embranchement A |
Raccordement A | Rayon à embranchement triple |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Type
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Spécifications
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles