KQ2U, Raccords instantanés de couleur blanche - Y mâle en bout

KQ2U, Raccords instantanés de couleur blanche - Y mâle en bout
  • En promotion jusqu’au 31/12/2024
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion and removal.
· Compact, lightweight.
[Applications]
· Use to branch into two in the same direction in line with the female thread.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Branch: KQ2U (Gasket Seal) Outline Drawing And Dimensions

One-Touch Fittings KQ2 Series

Branch: KQ2U (Gasket Seal): Related Images

One-Touch Fittings KQ2 Series Outline Drawing

Applicable Tubing: Metric Size, Connection Thread: M, R, Rc

Applicable tubing outer diameter mm Connection thread
M
Model H
(hex size)
øDNote) L A M P Q øO øN Effective Area mm2 Minimum Port Size Weight g
Nylon Urethane
ø3.2 M5 ×; 0.8 KQ2U23-M5□ 10 7.1 33.8 30.8 13.3 7.1 5.2 6 3.2 2.2 2.2 1.8 5.8
ø4 M5 ×; 0.8 KQ2U04-M5□ 10 8.2 33.9 30.9 13.3 8.2 5.7 6 3.2 2.2 2.2 1.8 6.7
M6 ×; 1.0 KQ2U04-M6□ 10 8.2 34.9 30.9 13.3 8.2 5.7 6 3.2 2.2 2.2 3 6.6
ø6 M5 ×; 0.8 KQ2U06-M5□ 12 10.4 35 32 13.3 10.4 6.8 6 3.2 2.2 2.2 1.8 10
M6 ×; 1.0 KQ2U06-M6□ 12 10.4 36 32 13.3 10.4 6.8 6 3.2 2.2 2.2 3 9.8

□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
Note) øD represents maximum diameter.

Applicable Tubing: Inch Size Connection Thread: UNF, NPT

Applicable tubing outer diameter
inch
Connection thread
UNF
Model H
(hex size)
øDNote) L P A M Q øO øN Effective Area mm2 Minimum Port Size Weight g
Nylon Urethane
ø1/8 10-32UNF KQ2U01-32□ 8 7.1 33.8 7.1 30.3 13.3 5.2 6 3.2 2.2 2.2 1.8 5
ø5/32 10-32UNF KQ2U03-32□ 10 8.2 33.9 8.2 30.4 13.3 5.7 6 3.2 2.2 2.2 1.8 6.6
ø1/4 10-32UNF KQ2U07-32□ 12 11.1 35.2 11.1 31.7 13.3 7.6 8 4 2.2 2.2 1.8 11.2

□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
Note) øD represents maximum diameter.

Uni One-Touch Fittings KQ2 Series

Branch: KQ2U (Gasket Seal): Related Images

Uni One-Touch Fittings KQ2 Series Outline Drawing

Applicable Tubing: Metric Size, Connection Thread: Rc, G, NPT, NPTF

Applicable tubing outer diameter mm Connection thread
Uni
Model H
(hex size)
øDNote) L P A* M Q øO øN Effective Area mm2 Minimum Port Size Weight g
Nylon Urethane
ø4 1/8 KQ2U04-U01□ 11 8.2 35.4 8.2 30.6 13.3 5.7 6 3.2 4.2 4.2 3.6 8.6
1/4 KQ2U04-U02□ 14 8.2 37.4 8.2 31 13.3 5.7 6 3.2 4.2 4.2 3.6 14.6
ø6 1/8 KQ2U06-U01□ 12 10.4 36.8 10.4 32 13.3 6.8 6 3.2 13.4 10.6 5.4 10
1/4 KQ2U06-U02□ 14 10.4 38.5 10.4 32.1 13.3 6.8 6 3.2 13.4 10.6 5.4 15
3/8 KQ2U06-U03□ 17 10.4 39.3 10.4 32.9 13.3 6.8 6 3.2 13.4 10.6 5.4 23.3
ø8 1/8 KQ2U08-U01□ 14 13.2 41.6 13.2 36.8 14.2 8.7 8 4.2 25.6 17.7 6 17.6
1/4 KQ2U08-U02□ 14 13.2 42.6 13.2 36.2 14.2 8.7 8 4.2 25.6 17.7 7.3 18.3
3/8 KQ2U08-U03□ 17 13.2 42.4 13.2 36 14.2 8.7 8 4.2 25.6 17.7 7.3 25.5
ø10 1/4 KQ2U10-U02□ 17 15.9 47.6 15.9 41.2 15.6 10.1 8 4.2 40 28.4 9 25.3
3/8 KQ2U10-U03□ 19 15.9 47.5 15.9 41.1 15.6 10.1 8 4.2 40 28.4 9.4 31.6
1/2 KQ2U10-U04□ 22 15.9 49.4 15.9 40.8 15.6 10.1 8 4.2 40 28.4 9.4 47.6
ø12 1/4 KQ2U12-U02□ 22 18.5 52.1 18.5 45.7 17 11.4 8 4.2 57.4 45.4 9 42.6
3/8 KQ2U12-U03□ 22 18.5 52 18.5 45.6 17 11.4 8 4.2 57.4 45.4 11 41.2
1/2 KQ2U12-U04□ 22 18.5 53.4 18.5 44.8 17 11.4 8 4.2 57.4 45.4 11.6 48.8

□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of Uni thread
Note) øD represents maximum diameter.

Applicable Tubing: Inch Size Connection Thread: Rc, G, NPT, NPTF

Applicable tubing outer diameter
inch
Connection thread
Uni
Model H
(hex size)
øDNote) L P A* M Q øO øN Effective Area mm2 Minimum Port Size Weight g
Nylon Urethane
ø1/8 1/8 KQ2U01-U01□ 11.11 7.1 35.1 7.1 30.3 13.3 5.2 6 3.2 3.4 2.9 2.7 8.2
1/4 KQ2U01-U02□ 14.29 7.1 37.4 7.1 31 13.3 5.2 6 3.2 3.4 2.9 2.7 14.6
ø5/32 1/8 KQ2U03-U01□ 11.11 8.2 35.4 8.2 30.6 13.3 5.7 6 3.2 4.2 4.2 3.6 8.7
1/4 KQ2U03-U02□ 14.29 8.2 37.4 8.2 31 13.3 5.7 6 3.2 4.2 4.2 3.6 14.8
ø3/16 1/8 KQ2U05-U01□ 11.11 9.1 35.8 9.1 31 13.3 6.2 6 3.2 6.8 5.6 4.1 9
1/4 KQ2U05-U02□ 14.29 9.1 38.1 9.1 31.7 13.3 6.2 6 3.2 6.8 5.6 4.1 15.3
ø1/4 1/8 KQ2U07-U01□ 12.7 11.1 37.7 11.1 32.9 13.3 7.6 8 4 11.6 10 5.6 12
1/4 KQ2U07-U02□ 14.29 11.1 38.8 11.1 32.4 13.3 7.6 8 4 11.6 10 5.6 16.3
3/8 KQ2U07-U03□ 17.46 11.1 39.7 11.1 33.3 13.3 7.6 8 4 11.6 10 5.6 25.1
ø5/16 1/8 KQ2U09-U01□ 14.29 13.2 41.6 13.2 36.8 14.2 8.7 8 4.2 25.6 17.7 6 17.9
1/4 KQ2U09-U02□ 14.29 13.2 42.6 13.2 36.2 14.2 8.7 8 4.2 25.6 17.7 7.3 18.6
3/8 KQ2U09-U03□ 17.46 13.2 42.4 13.2 36 14.2 8.7 8 4.2 25.6 17.7 7.3 26.1
ø3/8 1/4 KQ2U11-U02□ 17.46 15.4 47.2 15.4 40.8 15.6 9.9 8 4.2 28.8 23.8 8.9 24.8
3/8 KQ2U11-U03□ 19 15.4 47.1 15.4 40.7 15.6 9.9 8 4.2 28.8 23.8 8.9 31.5
1/2 KQ2U11-U04□ 22.23 15.4 49.3 15.4 40.7 15.6 9.9 8 4.2 81 23.8 8.9 48.9
ø1/2 1/4 KQ2U13-U02□ 22.23 19.3 52.5 19.3 46.1 17 11.8 8 4.2 113 50.6 9 44.3
3/8 KQ2U13-U03□ 22.23 19.3 52.4 19.3 46 17 11.8 8 4.2 113 50.6 11 43
1/2 KQ2U13-U04□ 22.23 19.3 54 19.3 45.4 17 11.8 8 4.2 113 50.6 12.1 50

□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of Uni thread
Note) øD represents maximum diameter.

Référence pièce
KQ2U01-32A
KQ2U01-32N
KQ2U01-U01A
KQ2U01-U01N
KQ2U01-U02A
KQ2U01-U02N
KQ2U03-32N
KQ2U03-U01A
KQ2U03-U01N
KQ2U03-U02A
KQ2U03-U02N
KQ2U04-M5A
KQ2U04-M5A-X35
KQ2U04-M5N
KQ2U04-M6A
KQ2U04-M6N
KQ2U04-U01A
KQ2U04-U01A-X35
KQ2U04-U01N
KQ2U04-U02A
KQ2U04-U02A-X35
KQ2U04-U02N
KQ2U05-U01A
KQ2U05-U01N
KQ2U05-U02A
KQ2U05-U02N
KQ2U06-M5A
KQ2U06-M5A-X35
KQ2U06-M5N
KQ2U06-M6A
KQ2U06-M6A-X35
KQ2U06-M6N
KQ2U06-M6N-X35
KQ2U06-U01A
KQ2U06-U01A-X35
KQ2U06-U01N
KQ2U06-U02A
KQ2U06-U02A-X35
KQ2U06-U02N
KQ2U06-U03A
KQ2U06-U03A-X35
KQ2U06-U03N
KQ2U07-32N
KQ2U07-U01A
KQ2U07-U01A-X35
KQ2U07-U01N
KQ2U07-U02A
KQ2U07-U02A-X35
KQ2U07-U02N
KQ2U07-U03A
KQ2U07-U03N
KQ2U08-U01A
KQ2U08-U01A-X35
KQ2U08-U01N
KQ2U08-U02A
KQ2U08-U02A-X35
KQ2U08-U02N
KQ2U08-U03A
KQ2U08-U03A-X35
KQ2U08-U03N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du filetage Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

7.97 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--UNF10-322BlancCercle parfaitOrangeS/O

4.39 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--UNF10-322BlancCercle parfaitOrangeS/O

11.66 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--Uni1/82BlancCercle parfaitOrangeS/O

11.98 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--Uni1/82BlancCercle parfaitOrangeS/O

12.32 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--Uni1/42BlancCercle parfaitOrangeS/O

12.87 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--Uni1/42BlancCercle parfaitOrangeS/O

4.10 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--UNF10-322BlancCercle parfaitOrangeS/O

10.53 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--Uni1/82BlancCercle parfaitOrangeS/O

10.82 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--Uni1/82BlancCercle parfaitOrangeS/O

11.15 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--Uni1/42BlancCercle parfaitOrangeS/O

11.69 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--Uni1/42BlancCercle parfaitOrangeS/O

3.94 €

2.76 €

10 Jour même

Stock

[Résine PP] PP[Résine PP] PP-4M5×0,82BlancCercle parfaitGris clairS/O

4.55 €

10 4 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------

4.10 €

2.87 €

10 Jour même

Stock

[Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-4M5×0,82BlancCercle parfaitGris clairS/O

4.10 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP-4M6×1,02BlancCercle parfaitGris clairS/O

4.23 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-4M6×1,02BlancCercle parfaitGris clairS/O

3.84 €

10 4 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP-4Uni1/82BlancCercle parfaitGris clairS/O

4.42 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------

4.02 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-4Uni1/82BlancCercle parfaitGris clairS/O

3.98 €

10 4 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP-4Uni1/42BlancCercle parfaitGris clairS/O

4.58 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------

4.18 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-4Uni1/42BlancCercle parfaitGris clairS/O

11.69 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--Uni1/82BlancCercle parfaitOrangeS/O

12.02 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--Uni1/82BlancCercle parfaitOrangeS/O

12.32 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--Uni1/42BlancCercle parfaitOrangeS/O

12.77 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--Uni1/42BlancCercle parfaitOrangeS/O

3.98 €

2.79 €

10 Jour même

Stock

[Résine PP] PP[Résine PP] PP-6M5×0,82BlancCercle parfaitGris clairS/O

4.61 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------

4.15 €

10 4 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-6M5×0,82BlancCercle parfaitGris clairS/O

4.32 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP-6M6×1,02BlancCercle parfaitGris clairS/O

4.81 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------

4.50 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-6M6×1,02BlancCercle parfaitGris clairS/O

5.18 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60--------

4.21 €

10 4 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP-6Uni1/82BlancCercle parfaitGris clairS/O

4.84 €

10 4 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------

4.39 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-6Uni1/82BlancCercle parfaitGris clairS/O

4.35 €

10 4 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP-6Uni1/42BlancCercle parfaitGris clairS/O

5.03 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------

4.56 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-6Uni1/42BlancCercle parfaitGris clairS/O

4.85 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP-6Uni3/82BlancCercle parfaitGris clairS/O

5.56 €

1 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------

5.06 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-6Uni3/82BlancCercle parfaitGris clairS/O

4.15 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--UNF10-322BlancCercle parfaitOrangeS/O

11.66 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--Uni1/82BlancCercle parfaitOrangeS/O

13.47 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------

12.19 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--Uni1/82BlancCercle parfaitOrangeS/O

12.21 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--Uni1/42BlancCercle parfaitOrangeS/O

14.03 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------

12.68 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--Uni1/42BlancCercle parfaitOrangeS/O

12.44 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--Uni3/82BlancCercle parfaitOrangeS/O

12.98 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--Uni3/82BlancCercle parfaitOrangeS/O

6.50 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP-8Uni1/82BlancCercle parfaitGris clairS/O

7.50 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------

6.69 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-8Uni1/82BlancCercle parfaitGris clairS/O

6.65 €

10 4 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP-8Uni1/42BlancCercle parfaitGris clairS/O

7.65 €

10 4 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------

6.85 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-8Uni1/42BlancCercle parfaitGris clairS/O

6.73 €

10 4 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP-8Uni3/82BlancCercle parfaitGris clairS/O

7.73 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------

6.95 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-8Uni3/82BlancCercle parfaitGris clairS/O

Loading...

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Raccordement

Assistance technique