KQ2U, Raccords instantanés de couleur blanche - Y mâle en bout

KQ2U, Raccords instantanés de couleur blanche - Y mâle en bout
  • En promotion jusqu’au 31/12/2024
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion and removal.
· Compact, lightweight.
[Applications]
· Use to branch into two in the same direction in line with the female thread.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Branch: KQ2U (Sealant) Outline Drawing And Dimensions

Branch: KQ2U (Sealant): Related Images

Branch: KQ2U (Sealant) Outline Drawing

Applicable Tubing: Metric Size, Connection Thread: M, R, Rc

Applicable tubing outer diameter mm Connection thread
R
Model H
(hex size)
øDNote) L A* M P Q øO øN Effective Area mm2 Minimum Port Size Weight
g
Nylon Urethane
ø3.2 1/8 KQ2U23-01□S 10 7.1 36.4 33.3 13.3 7.1 5.2 6 3.2 3.4 2.9 2.7 8.6
1/4 KQ2U23-02□S 14 7.1 40.8 36.1 13.3 7.1 5.2 6 3.2 3.4 2.9 2.7 19
ø4 1/8 KQ2U04-01□S 10 8.2 36.5 33.4 13.3 8.2 5.7 6 3.2 4.2 4.2 3.6 9.3
1/4 KQ2U04-02□S 14 8.2 40.9 36.2 13.3 8.2 5.7 6 3.2 4.2 4.2 3.6 19.1
ø6 1/8 KQ2U06-01□S 12 10.4 37.6 34.5 13.3 10.4 6.8 6 3.2 13.4 10.6 5.4 10.3
1/4 KQ2U06-02□S 14 10.4 42 37.3 13.3 10.4 6.8 6 3.2 13.4 10.6 5.4 19.2
3/8 KQ2U06-03□S 17 10.4 43.4 38.3 13.3 10.4 6.8 6 3.2 13.4 10.6 5.4 31.2
ø8 1/8 KQ2U08-01□S 14 13.2 40.7 37.6 14.2 13.2 8.7 8 4.2 25.6 17.7 6 15.8
1/4 KQ2U08-02□S 14 13.2 45.1 40.4 14.2 13.2 8.7 8 4.2 25.6 17.7 7.3 20.9
3/8 KQ2U08-03□S 17 13.2 46.5 41.4 14.2 13.2 8.7 8 4.2 25.6 17.7 7.3 32.7
ø10 1/4 KQ2U10-02□S 17 15.9 49 44.3 15.6 15.9 10.1 8 4.2 40 28.4 9 25.6
3/8 KQ2U10-03□S 17 15.9 50.4 45.3 15.6 15.9 10.1 8 4.2 40 28.4 9.4 33.4
1/2 KQ2U10-04□S 22 15.9 54.6 48.2 15.6 15.9 10.1 8 4.2 40 28.4 9.4 61.3
ø12 1/4 KQ2U12-02□S 19 18.5 53 48.3 17 18.5 11.4 8 4.2 57.4 45.4 9 36
3/8 KQ2U12-03□S 19 18.5 54.4 49.3 17 18.5 11.4 8 4.2 57.4 45.4 11 38.9
1/2 KQ2U12-04□S 22 18.5 58.6 52.2 17 18.5 11.4 8 4.2 57.4 45.4 11.6 61
ø16 1/4 KQ2U16-02□S 24 23.8 62.4 57.7 20.6 23.8 14 8 4.2 57.4 45.4 9 67.6
3/8 KQ2U16-03□S 24 23.8 63.8 58.7 20.6 23.8 14 8 4.2 81 60 11 71.5
1/2 KQ2U16-04□S 24 23.8 68 61.6 20.6 23.8 14 8 4.2 113 60 13 82.6

□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of R thread
Note) øD represents maximum diameter.

Applicable Tubing: Inch Size Connection Thread: UNF, NPT

Applicable tubing outer diameter (inch) Connection thread
NPT
Model H
(hex size)
øDNote) L P A* M Q øO øN Effective Area mm2 Minimum Port Size Weight
g
Nylon Urethane
ø1/8 1/16 KQ2U01-33□S 9 7.1 37.3 7.1 33.2 13.3 5.2 6 3.2 3.4 2.9 2.5 7.1
1/8 KQ2U01-34□S 11.11 7.1 36.4 7.1 33.2 13.3 5.2 6 3.2 3.4 2.9 2.7 9.5
1/4 KQ2U01-35□S 14.29 7.1 40.8 7.1 36.4 13.3 5.2 6 3.2 3.4 2.9 2.7 20
ø5/32 1/16 KQ2U03-33□S 9 8.2 37.4 8.2 33.3 13.3 5.7 6 3.2 4.2 4.2 3.6 7.3
1/8 KQ2U03-34□S 11.11 8.2 36.5 8.2 33.3 13.3 5.7 6 3.2 4.2 4.2 3.6 9.8
1/4 KQ2U03-35□S 14.29 8.2 40.9 8.2 36.5 13.3 5.7 6 3.2 4.2 4.2 3.6 20.1
ø3/16 1/8 KQ2U05-34□S 11.11 9.1 37.1 9.1 33.9 13.3 6.2 6 3.2 8.4 7 4.1 10.2
1/4 KQ2U05-35□S 14.29 9.1 41.5 9.1 37.1 13.3 6.2 6 3.2 8.4 7 4.1 20.5
ø1/4 1/16 KQ2U07-33□S 12.7 11.1 38.7 11.1 34.6 13.3 7.6 8 4 14.4 12.4 4.6 11.6
1/8 KQ2U07-34□S 12.7 11.1 37.8 11.1 34.6 13.3 7.6 8 4 14.4 12.4 5.6 12
1/4 KQ2U07-35□S 14.29 11.1 42.2 11.1 37.8 13.3 7.6 8 4 14.4 12.4 5.6 21.1
3/8 KQ2U07-36□S 17.46 11.1 43.6 11.1 38.9 13.3 7.6 8 4 14.4 12.4 5.6 33.5
ø5/16 1/8 KQ2U09-34□S 14.29 13.2 40.7 13.2 37.5 14.2 8.7 8 4.2 25.6 17.7 6 16.4
1/4 KQ2U09-35□S 14.29 13.2 45.1 13.2 40.7 14.2 8.7 8 4.2 25.6 17.7 7.3 21.9
3/8 KQ2U09-36□S 17.46 13.2 46.5 13.2 41.8 14.2 8.7 8 4.2 25.6 17.7 7.3 34.1
ø3/8 1/4 KQ2U11-35□S 17.46 15.4 48.6 15.4 44.2 15.6 9.9 8 4.2 28.8 23.8 8.9 25.7
3/8 KQ2U11-36□S 17.46 15.4 50 15.4 45.3 15.6 9.9 8 4.2 28.8 23.8 8.9 35
1/2 KQ2U11-37□S 22.23 15.4 54.2 15.4 47.8 15.6 9.9 8 4.2 28.8 23.8 8.9 62.8
ø1/2 1/4 KQ2U13-35□S 22 19.3 53.4 19.3 49 17 11.8 8 4.2 57.3 50.6 9 42
3/8 KQ2U13-36□S 22 19.3 54.8 19.3 50.1 17 11.8 8 4.2 64.6 50.6 11 45.8
1/2 KQ2U13-37□S 22.23 19.3 59 19.3 52.6 17 11.8 8 4.2 64.6 50.6 12.1 62.1

□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of NPT thread
Note) øD represents maximum diameter.

Applicable Tubing: Inch Size Connection Thread: M, R, Rc

Applicable tubing outer diameter (inch) Connection thread
R
Model H
(hex size)
øDNote) L P A* M Q øO øN Effective Area mm2 Minimum Port Size Weight
g
Nylon Urethane
ø3/16 1/8 KQ2U05-01□S 12 9.1 37.1 9.1 34 13.3 6.2 6 3.2 8.4 7.0 3.5 10.3
1/4 KQ2U05-02□S 14 9.1 41.5 9.1 36.8 13.3 6.2 6 3.2 8.4 7.0 3.5 19.5
ø1/4 1/8 KQ2U07-01□S 12 11.1 37.8 11.1 34.7 13.3 7.6 8 4 14.4 12.4 4.6 11.3
1/4 KQ2U07-02□S 14 11.1 42.2 11.1 37.5 13.3 7.6 8 4 14.4 12.4 4.6 20.1
3/8 KQ2U07-03□S 17 11.1 43.6 11.1 38.5 13.3 7.6 8 4 14.4 12.4 4.6 32
ø5/16 1/8 KQ2U09-01□S 14 13.2 40.7 13.2 37.6 14.2 8.7 8 4.2 26.3 18.3 6 15.8
1/4 KQ2U09-02□S 14 13.2 45.1 13.2 40.4 14.2 8.7 8 4.2 26.3 18.3 6 20.9
3/8 KQ2U09-03□S 17 13.2 46.5 13.2 41.4 14.2 8.7 8 4.2 26.3 18.3 6 32.7
ø3/8 1/4 KQ2U11-02□S 17 15.4 48.6 15.4 43.9 15.6 9.9 8 4.2 28.8 23.8 7 24.5
3/8 KQ2U11-03□S 17 15.4 50 15.4 44.9 15.6 9.9 8 4.2 28.8 23.8 7 33.5
1/2 KQ2U11-04□S 22 15.4 54.2 15.4 47.8 15.6 9.9 8 4.2 28.8 23.8 7 61.6
ø1/2 1/4 KQ2U13-02□S 21 19.3 53.4 19.3 48.7 17 11.8 8 4.2 57.3 50.6 9 40.4
3/8 KQ2U13-03□S 21 19.3 54.8 19.3 49.7 17 11.8 8 4.2 64.6 50.6 9.6 43.9
1/2 KQ2U13-04□S 22 19.3 59 19.3 52.6 17 11.8 8 4.2 64.6 50.6 9.6 61

□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of R thread
Note) øD represents maximum diameter.

Référence pièce
KQ2U01-33A
KQ2U01-33AS
KQ2U01-33N
KQ2U01-33NS
KQ2U01-34A
KQ2U01-34AS
KQ2U01-34N
KQ2U01-34NS
KQ2U01-35A
KQ2U01-35AS
KQ2U01-35N
KQ2U01-35NS
KQ2U03-33A
KQ2U03-33AS
KQ2U03-33N
KQ2U03-33NS
KQ2U03-34A
KQ2U03-34AS
KQ2U03-34N
KQ2U03-34NS
KQ2U03-35A
KQ2U03-35AS
KQ2U03-35N
KQ2U03-35NS
KQ2U04-01A
KQ2U04-01A-X35
KQ2U04-01AS
KQ2U04-01AS-X12
KQ2U04-01AS-X35
KQ2U04-01N
KQ2U04-01NS
KQ2U04-01NS-X35
KQ2U04-02A
KQ2U04-02AS
KQ2U04-02AS-X35
KQ2U04-02N
KQ2U04-02NS
KQ2U05-01A
KQ2U05-01AS
KQ2U05-01N
KQ2U05-01NS
KQ2U05-02A
KQ2U05-02AS
KQ2U05-02N
KQ2U05-02NS
KQ2U05-34A
KQ2U05-34AS
KQ2U05-34N
KQ2U05-34NS
KQ2U05-35A
KQ2U05-35AS
KQ2U05-35N
KQ2U05-35NS
KQ2U06-01A
KQ2U06-01A-X35
KQ2U06-01AS
KQ2U06-01AS-X12
KQ2U06-01AS-X35
KQ2U06-01N
KQ2U06-01NS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du filetage Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

6.15 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

6.15 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--NPT1/162BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

6.47 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

6.47 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/162BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

6.24 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

6.24 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--NPT1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

6.47 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

6.47 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

10.98 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

10.98 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--NPT1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

11.31 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

11.31 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

2.48 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

2.48 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--NPT1/162BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

2.82 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

2.82 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/162BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

2.47 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

2.47 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--NPT1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

2.82 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

2.82 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

10.85 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

10.85 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--NPT1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

11.05 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

11.05 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

3.74 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

6.23 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------Modification de la couleur du corps (Noir)

3.74 €

2.62 €

10 Jour même

Stock

[Résine PP] PP[Résine PP] PP-4R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

3.94 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

4.31 €

10 4 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------Modification de la couleur du corps (Noir)

3.92 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

3.92 €

10 4 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-4R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

4.52 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60--------Modification de la couleur du corps (Noir)

3.90 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

3.90 €

10 4 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP-4R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

4.48 €

10 4 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------Modification de la couleur du corps (Noir)

4.11 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

4.11 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-4R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

8.48 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

8.48 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

8.74 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

8.74 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

8.97 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

8.97 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

9.37 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

9.37 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--R1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

10.56 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

10.56 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--NPT1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

10.87 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

10.87 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

11.05 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

11.05 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Résine PP] PP--NPT1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

11.60 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

11.60 €

10 26 jours [Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/42BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

4.11 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

6.85 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

4.11 €

2.88 €

10 Jour même

Stock

[Résine PP] PP[Résine PP] PP-6R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

4.32 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

4.73 €

10 16 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60--------Modification de la couleur du corps (Noir)

4.29 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

4.29 €

3.00 €

10 Jour même

Stock

[Résine PP] PP[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-6R1/82BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

Loading...

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Raccordement

Assistance technique