Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2U01-99A
Plug-In Y KQ2U External Appearance
Plug-In Y KQ2U Dimensional Drawing
(Unit: mm)
Applicable tubing outer diameter (inch) | Applicable fitting size ød inch | Model | øDNote) | L1 | L2 | P | A | M | Q | øO | øN | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø1/8 | ø1/8 | KQ2U01-99A | 7.1 | 45.1 | 18 | 7.1 | 31.8 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2 | 2.5 |
ø5/32 | ø5/32 | KQ2U03-99A | 8.2 | 44.8 | 18.2 | 8.2 | 31.5 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 2.5 | 3.1 |
ø3/16 | ø3/16 | KQ2U05-99A | 9.1 | 46.1 | 18.9 | 9.1 | 32.8 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 8.4 | 7 | 3.5 | 3.6 |
ø1/4 | ø1/4 | KQ2U07-99A | 11.1 | 46.8 | 20.2 | 11.1 | 33.5 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 4.6 | 5.5 |
ø5/16 | ø5/16 | KQ2U09-99A | 13.2 | 52.1 | 22.3 | 13.2 | 37.9 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 8 |
(Unit: mm)
Applicable tubing outer diameter mm | Applicable fitting size ød | Model | øDNote) | L1 | L2 | P | A | M | Q | øO | øN | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø3.2 | ø3.2 | KQ2U23-99A | 7.1 | 45.1 | 18 | 7.1 | 31.8 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2 | 2.5 |
ø4 | ø4 | KQ2U04-99A | 8.2 | 44.8 | 18.2 | 8.2 | 31.5 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 2.5 | 3.1 |
ø6 | ø6 | KQ2U06-99A | 10.4 | 46.3 | 19.4 | 10.4 | 33 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 4 | 4.5 |
ø8 | ø8 | KQ2U08-99A | 13.2 | 52.1 | 22.3 | 13.2 | 37.9 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 8 |
ø10 | ø10 | KQ2U10-99A | 15.9 | 57.3 | 25 | 15.9 | 41.7 | 15.6 | 10.1 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 7.5 | 12.3 |
ø12 | ø12 | KQ2U12-99A | 18.5 | 63 | 27.8 | 18.5 | 46 | 17 | 11.4 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 9 | 18.3 |
ø16 | ø16 | KQ2U16-99A | 23.8 | 75.9 | 35 | 23.8 | 55.3 | 20.6 | 14 | 8 | 4.2 | 113 | 60 | 13 | 33.5 |
Tubing material | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tubing outer diameter | ø3.2, ø4, ø6 |
Fluid | Air, waterNote 1) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 2) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (Taper thread for piping) JIS B0205 (Metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (Metric fine thread) | |
Seal on the threads | With sealant |
Note 1) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Body | C3604, PBT, PP, SUS 303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS 303 (thread part) |
Chuck | SUS 304 |
Guide | SUS 304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS 304/NBR |
Référence pièce
|
---|
KQ2U01-99A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Applicable Fitting Size (mm) | Applicable tube fitting size (inches) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.26 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | - | - | - | 1/8 | Connexion de tige | 2 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / tuyau | Type à raccord | Douille et réduction | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Douilles, réducteurs | Raccord-union en Y |
Vous vous trouvez sur la page de KQ2U*-99, Raccords instantanés de couleur blanche - Y enfichable, le numéro d'article est le suivant: KQ2U01-99A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2U01-99A.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Applicable Fitting Size (mm)
Type
Applicable tube fitting size (inches)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KQ2U03-99A |
KQ2U04-99A |
KQ2U04-99A-X12 |
KQ2U04-99A-X35 |
KQ2U05-99A |
KQ2U05-99A-X35 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Applicable Fitting Size (mm) | Applicable tube fitting size (inches) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.68 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | - | - | - | 5/32 | Connexion de tige | 2 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
3.06 € | 10 |
Jour même
Stock | [Résine PP] PP | - | 4 | 4 | - | Connexion de tige | 2 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
3.23 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.44 € | 10 | 4 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.90 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | - | - | - | 3/16 | Connexion de tige | 2 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
13.27 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |