Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2U08-10A
Different Diameter Union Y: KQ2U Outline Drawing
Applicable Tubing: Metric Size, Connection Thread: M, R, Rc
Applicable tubing outer diameter mm | Model | øD1Note) | øD2Note) | L1 | L2 | P | M1 | M2 | Q | øO | øN | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø2 | ø3.2 | KQ2U02-23A | 5.8 | 7.1 | 28.2 | 16.6 | 5.8 | 11.9 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | - | 0.9 | 1.2 | 1.9 |
ø2 | ø4 | KQ2U02-04A | 5.8 | 8.2 | 27.6 | 15.7 | 5.8 | 11.9 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | - | 0.9 | 1.2 | 2.1 |
ø3.2 | ø4 | KQ2U23-04A | 7.1 | 8.2 | 28.9 | 18 | 7.1 | 13.3 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.7 |
ø4 | ø6 | KQ2U04-06A | 8.2 | 10.4 | 29 | 18 | 8.2 | 13.3 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3 | 3.3 |
ø6 | ø8 | KQ2U06-08A | 10.4 | 13.2 | 31 | 19.3 | 10.4 | 13.3 | 14.2 | 8.2 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 4.5 | 5 |
ø8 | ø10 | KQ2U08-10A | 13.2 | 15.9 | 34.6 | 22.3 | 13.2 | 14.2 | 15.6 | 10.1 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 8.6 |
ø10 | ø12 | KQ2U10-12A | 15.9 | 18.5 | 38.5 | 25 | 15.9 | 15.6 | 17 | 11.4 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 7.5 | 12.7 |
ø12 | ø16 | KQ2U12-16A | 18.5 | 23.8 | 47.9 | 31 | 18.5 | 17 | 20.6 | 14 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 9 | 21.2 |
Note) øD1, øD2 represents maximum diameter.
Applicable Tubing: Inch Size Connection Thread: UNF, NPT
Applicable tubing outer diameter inch | Model | øD1Note) | øD2Note) | L1 | L2 | P | M1 | M2 | Q | øO | øN | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø1/8 | ø5/32 | KQ2U01-03A | 7.1 | 8.2 | 28.9 | 18 | 7.1 | 13.3 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 2.7 |
ø1/4 | KQ2U01-07A | 7.1 | 11.1 | 30.3 | 18.5 | 7.1 | 13.3 | 13.3 | 7.2 | 6 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | |
ø5/32 | ø3/16 | KQ2U03-05A | 8.2 | 9.1 | 29.6 | 18.8 | 8.2 | 13.3 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.2 |
ø1/4 | KQ2U03-07A | 8.2 | 11.1 | 30.3 | 19 | 8.2 | 13.3 | 13.3 | 7.2 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | |
ø3/16 | ø1/4 | KQ2U05-07A | 9.1 | 11.1 | 30.6 | 19.8 | 9.1 | 13.3 | 13.3 | 7.2 | 6 | 3.2 | 8.4 | 7 | 4.8 | 3.9 |
ø1/4 | ø5/16 | KQ2U07-09A | 11.1 | 13.2 | 32.3 | 21.3 | 11.1 | 13.3 | 14.2 | 8.6 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 6.4 | 6 |
ø3/8 | KQ2U07-11A | 11.1 | 15.4 | 34.4 | 21.7 | 11.1 | 13.3 | 15.6 | 9.8 | 8 | 4 | 14.4 | 12.4 | 6.4 | 7.2 | |
ø5/16 | ø3/8 | KQ2U09-11A | 13.2 | 15.4 | 35.3 | 23 | 13.2 | 14.2 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 26.3 | 18.3 | 8.1 | 8.5 |
ø1/2 | KQ2U09-13A | 13.2 | 19.3 | 38.7 | 24.2 | 13.2 | 14.2 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 26.3 | 18.3 | 8.1 | 11.2 | |
ø3/8 | ø1/2 | KQ2U11-13A | 15.4 | 19.3 | 40.1 | 26.6 | 15.4 | 15.6 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 9.6 | 13 |
Note) øD1, øD2 represents maximum diameter.
Metric Size One-Touch Fittings KQ2 Series Construction
Tubing material | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tubing outer diameter | ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Fluid | Air, waterNote 1) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 2) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (Taper thread for piping) JIS B0205 (Metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (Metric fine thread) | |
Seal on the threads | With sealant |
Note 1) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Body | C3604, PBT, PP, SUS 303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS 303 (thread part) |
Chuck | SUS 304 |
Guide | SUS 304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS 304/NBR |
Inch Size One-Touch Fittings KQ2 Series Construction
Tubing material | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tubing outer diameter | ø1/8 ", ø5/32 ", ø3/16 ", ø1/4 ", ø5/16 ", ø3/8 ", ø1/2 " |
Fluid | Air, waterNote 1) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 2) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | |
Thread | Mounting section | ANSI/ASME1.20.1 (NPT thread) JIS B0208 (UNF thread) |
Nut section | JIS B0208 (UNF thread) | |
Seal on the threads | With sealant |
Note 1) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Body | C3604, PBT, PP |
---|---|
Stud | C3604 (thread part) |
Chuck | SUS 304 |
Guide | SUS 304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS 304/NBR |
Référence pièce
|
---|
KQ2U08-10A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre extérieur de tube applicable 2 (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.15 € | 10 |
Jour même
Stock | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | - | 8 | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O |
Loading...
Type | À simple effet | Type à raccord | Union de différent diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Raccord union, diam. différent | Raccord union réducteur en Y |
Vous vous trouvez sur la page de KQ2U, Raccords instantanés de couleur blanche - Diamètre union "Y" différent, le numéro d'article est le suivant: KQ2U08-10A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2U08-10A.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Diamètre extérieur de tube applicable 2(φ)
Type
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KQ2U02-04A-X35 |
KQ2U02-23A |
KQ2U03-05A |
KQ2U08-10A-X12 |
KQ2U08-10A-X35 |
KQ2U09-11A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre extérieur de tube applicable 2 (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.15 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.18 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | - | - | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
6.47 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | - | - | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
5.39 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | -5~ 60 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
5.92 € | 10 | 4 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | -5~ 60 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
9.63 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | - | - | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O |