Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2UD06-02NS
KQ2UD (Sealant) External Appearance
KQ2UD (Sealant) Dimensional Drawing
(Unit: mm)
Applicable tubing outer diameter mm | Connection thread R | Model | H (Hex size) | øD1Note) | øD2 | L | I | A* | M | P | Q | øO | øN | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2UD04-01□S | 12 | 8.2 | 10.4 | 36.7 | 16.6 | 33.6 | 13.3 | 8.2 | 6.8 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 11.7 |
1/4 | KQ2UD04-02□S | 14 | 8.2 | 10.4 | 41.1 | 16.6 | 36.4 | 13.3 | 8.2 | 6.8 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 20.6 | |
ø6 | 1/8 | KQ2UD06-01□S | 14 | 10.4 | 13.2 | 39.5 | 21 | 36.4 | 13.3 | 10.4 | 8.2 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 6 | 16.4 |
1/4 | KQ2UD06-02□S | 14 | 10.4 | 13.2 | 43.9 | 21 | 39.2 | 13.3 | 10.4 | 8.2 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 7.3 | 21.6 |
*Reference dimensions after installation of R thread
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
Note) øD1represents maximum diameter.
Tubing material | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tubing outer diameter | ø3.2, ø4, ø6 |
Fluid | Air, waterNote 1) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 2) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (Taper thread for piping) JIS B0205 (Metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (Metric fine thread) | |
Seal on the threads | With sealant |
Note 1) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Body | C3604, PBT, PP, SUS 303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS 303 (thread part) |
Chuck | SUS 304 |
Guide | SUS 304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS 304/NBR |
Référence pièce
|
---|
KQ2UD06-02NS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Matériau du filetage | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.53 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | 6 | R | 1/4 | 4 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Gris clair | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, raccordement | Raccordement double |
Vous vous trouvez sur la page de KQ2UD, Raccords instantanés de couleur blanche - Raccord en triangle, le numéro d'article est le suivant: KQ2UD06-02NS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2UD06-02NS.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
Type
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Spécifications
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KQ2UD04-01AS |
KQ2UD04-01AS-X35 |
KQ2UD04-01N |
KQ2UD04-01NS |
KQ2UD04-02A |
KQ2UD06-02NS-X12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | Matériau du filetage | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Spécifications | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.50 € | 10 |
Jour même
Stock | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | - | 4 | R | 1/8 | 4 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
6.31 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | Modification de la couleur du corps (Noir) | ||
5.68 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.68 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | 4 | R | 1/8 | 4 | Blanc | Avec agent d'étanchéité | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
5.68 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.90 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |