Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Double Plug-In Y: KQ2XD Outline Drawing
Applicable Tube Outer diameter (mm) | Applicable Fitting Size ød | Model | øD1Note) | øD2 | L1 | L2 | A | I | P | M | Q | øO | øN | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||||
ø4 | ø6 | KQ2XD04-06A | 8.2 | 10.4 | 45.4 | 18.2 | 32.1 | 16.6 | 8.2 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3 | 5.9 |
ø6 | ø8 | KQ2XD06-08A | 10.4 | 13.2 | 50.9 | 20.5 | 36.7 | 21 | 10.4 | 13.3 | 8.2 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 4.5 | 8.6 |
Note) øD1 represents maximum diameter.
KQ2 Series construction
Tubing material | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tubing outer diameter | ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Fluid | Air, waterNote 1) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 2) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (Taper thread for piping) JIS B0205 (Metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (Metric fine thread) | |
Seal on the threads | With sealant |
Note 1) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Body | C3604, PBT, PP, SUS 303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS 303 (thread part) |
Chuck | SUS 304 |
Guide | SUS 304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS 304/NBR |
Référence pièce
|
---|
KQ2XD04-06A |
KQ2XD04-06A-X12 |
KQ2XD04-06A-X35 |
KQ2XD06-08A |
KQ2XD06-08A-X12 |
KQ2XD06-08A-X35 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Applicable Fitting Size (mm) | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.16 € 4.31 € | 10 |
Jour même
Stock | [Résine PP] PP | - | 4 | 6 | 4 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
6.47 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.06 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.53 € 5.27 € | 10 |
Jour même
Stock | [Résine PP] PP | - | 6 | 8 | 4 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
7.90 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.65 € | 10 | 4 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | Simple effet / tuyau | Type à raccord | Douille et réduction | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Douilles, réducteurs | Raccords union de raccordement, double Y |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Applicable Fitting Size (mm)
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles