KQ2LU, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, connecteur de dérivation mâle

KQ2LU, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, connecteur de dérivation mâle
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion and removal.
· Compact, lightweight.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
· Body shape: Total of 51 models.
· Thread material / Surface treatment (with/without): 2 types.
· Surface treatment selection: brass (without plating), brass + electroless nickel plating.
[Applications]
· Use to branch into two directions at right angles to a female thread.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ2LU04-01AP
KQ2LU04-01NP
KQ2LU04-02AP
KQ2LU04-02NP
KQ2LU06-01AP
KQ2LU06-01NP
KQ2LU06-02AP
KQ2LU06-02NP
KQ2LU06-03AP
KQ2LU06-03NP
KQ2LU08-01AP
KQ2LU08-01NP
KQ2LU08-02AP
KQ2LU08-02NP
KQ2LU08-03AP
KQ2LU08-03NP
KQ2LU10-02AP
KQ2LU10-02NP
KQ2LU10-03AP
KQ2LU10-03NP
KQ2LU10-04AP
KQ2LU10-04NP
KQ2LU12-02AP
KQ2LU12-02NP
KQ2LU12-03AP
KQ2LU12-03NP
KQ2LU12-04AP
KQ2LU12-04NP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du filetage D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection screw

5.40 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP41/8

5.56 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.41/8

5.56 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP41/4

5.85 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.41/4

5.85 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP61/8

6.15 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.61/8

6.03 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP61/4

6.44 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.61/4

6.97 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP63/8

7.53 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.63/8

6.44 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP81/8

6.73 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.81/8

6.73 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP81/4

7.15 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.81/4

7.08 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP83/8

7.53 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.83/8

8.35 €

5 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP101/4

8.87 €

5 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.101/4

8.77 €

5 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP103/8

9.27 €

5 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.103/8

9.56 €

5 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP101/2

10.52 €

5 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.101/2

9.56 €

5 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-1/4

10.15 €

5 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-1/4

9.85 €

5 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-3/8

10.56 €

5 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-3/8

10.34 €

5 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-1/2

11.26 €

5 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Coude de raccordement
Connection Type R Number of Connection Tubes(pc.) 2 Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait

Assistance technique