Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.61 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | 4 | 1/8 | ||
6.79 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | 1/8 | ||
6.61 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | 6 | 1/8 | ||
6.89 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | 1/8 | ||
8.18 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | 6 | 1/4 | ||
8.58 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | 1/4 | ||
6.61 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | 8 | 1/8 | ||
6.89 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 8 | 1/8 | ||
8.18 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP | 8 | 1/4 | ||
8.58 € | 10 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 8 | 1/4 | ||
10.44 € | 5 | 26 jours | [Résine PP] PP | 10 | 1/4 | ||
10.97 € | 5 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 10 | 1/4 | ||
10.68 € | 5 | 26 jours | [Résine PP] PP | 10 | 3/8 | ||
11.19 € | 5 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 10 | 3/8 | ||
12.65 € | 5 | 26 jours | [Résine PP] PP | - | 3/8 | ||
13.34 € | 5 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | 3/8 | ||
12.98 € | 5 | 26 jours | [Résine PP] PP | - | 1/2 | ||
13.94 € | 5 | 26 jours | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | 1/2 |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PP | Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
Montage par vis, raccordement | Embranchement A | Raccordement A | Embranchement femelle Aye | Connection Type | R/Rc |
Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Forme du bouton de déverrouillage | Cercle parfait |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du filetage
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection screw
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles