KQ2ZD, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, coude mâle universel à double branche (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KQ2ZD, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, coude mâle universel à double branche
Compact, lightweight one-touch fitting.
[Features]
· Improved tube insertion and removal.
· Two individual parts rotate 360°.
· Drastically reduces screw-in time with the face seal method.
[Applications]
· Use to branch into four tubes at right angles to a female thread.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ2ZD01-34AP
KQ2ZD01-34NP
KQ2ZD03-34AP
KQ2ZD03-34NP
KQ2ZD04-01AP
KQ2ZD04-01NP
KQ2ZD04-02AP
KQ2ZD04-02NP
KQ2ZD04-03AP
KQ2ZD04-03NP
KQ2ZD05-34AP
KQ2ZD05-34NP
KQ2ZD06-01AP
KQ2ZD06-01NP
KQ2ZD06-02AP
KQ2ZD06-02NP
KQ2ZD06-03AP
KQ2ZD06-03NP
KQ2ZD07-34AP
KQ2ZD07-34NP
KQ2ZD07-35AP
KQ2ZD07-35NP
KQ2ZD07-36AP
KQ2ZD07-36NP
KQ2ZD08-01AP
KQ2ZD08-01NP
KQ2ZD08-02AP
KQ2ZD08-02NP
KQ2ZD08-03AP
KQ2ZD08-03NP
KQ2ZD08-04AP
KQ2ZD08-04NP
KQ2ZD09-35AP
KQ2ZD09-35NP
KQ2ZD09-36AP
KQ2ZD09-36NP
KQ2ZD09-37AP
KQ2ZD09-37NP
KQ2ZD10-02AP
KQ2ZD10-02NP
KQ2ZD10-03AP
KQ2ZD10-03NP
KQ2ZD10-04AP
KQ2ZD10-04NP
KQ2ZD11-35AP
KQ2ZD11-35NP
KQ2ZD11-36AP
KQ2ZD11-36NP
KQ2ZD11-37AP
KQ2ZD11-37NP
KQ2ZD12-02AP
KQ2ZD12-02NP
KQ2ZD12-03AP
KQ2ZD12-03NP
KQ2ZD12-04AP
KQ2ZD12-04NP
KQ2ZD13-36AP
KQ2ZD13-36NP
KQ2ZD13-37AP
KQ2ZD13-37NP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du filetage D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw

13.23 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/8

13.68 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8

13.16 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/8

13.61 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8

13.23 €

10 26 jours [Résine PP] PP4R1/8

13.40 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.4R1/8

13.40 €

10 26 jours [Résine PP] PP4R1/4

13.69 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.4R1/4

14.39 €

10 26 jours [Résine PP] PP4R3/8

14.79 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.4R3/8

13.16 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/8

13.61 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8

13.47 €

10 26 jours [Résine PP] PP6R1/8

13.85 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.6R1/8

13.85 €

10 26 jours [Résine PP] PP6R1/4

14.26 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.6R1/4

14.85 €

10 26 jours [Résine PP] PP6R3/8

15.44 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.6R3/8

13.52 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/8

13.97 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8

13.87 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/4

14.32 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/4

14.85 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT3/8

15.56 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT3/8

15.44 €

10 26 jours [Résine PP] PP8R1/8

15.73 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.8R1/8

15.77 €

10 26 jours [Résine PP] PP8R1/4

16.19 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.8R1/4

15.73 €

10 26 jours [Résine PP] PP8R3/8

16.82 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.8R3/8

16.82 €

10 26 jours [Résine PP] PP8R1/2

17.63 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.8R1/2

15.82 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/4

16.48 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/4

15.73 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT3/8

16.56 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT3/8

16.82 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/2

18.11 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/2

17.40 €

5 26 jours [Résine PP] PP10R1/4

17.94 €

5 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.10R1/4

17.89 €

5 4 jours [Résine PP] PP10R3/8

18.39 €

5 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.10R3/8

18.10 €

5 26 jours [Résine PP] PP10R1/2

19.03 €

5 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.10R1/2

17.40 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/4

18.74 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/4

17.87 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT3/8

19.15 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT3/8

18.16 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/2

19.97 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/2

18.81 €

5 26 jours [Résine PP] PP-R1/4

19.37 €

5 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-R1/4

18.81 €

5 26 jours [Résine PP] PP-R3/8

19.50 €

5 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-R3/8

19.77 €

5 26 jours [Résine PP] PP-R1/2

20.69 €

5 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-R1/2

20.89 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT3/8

22.89 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT3/8

21.18 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/2

23.35 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Montage par vis, raccordement Embranchement A Raccordement A Rayon à embranchement double Number of Connection Tubes(pc.) 4
Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait

Assistance technique