KQ2ZT, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, coude mâle universel à trois branches

KQ2ZT, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, coude mâle universel à trois branches
Compact, lightweight one-touch fitting.
[Features]
· Improved tube insertion and removal.
· Three individual parts rotate 360°.
· Thread part material / Surface treatment, A: brass / N: brass + electroless nickel plating.
· Applicable tube materials: FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane.
· Drastically reduces screw-in time with the face seal method.
[Applications]
· Use to branch into six tubes at right angles to a female thread.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ2ZT01-34AP
KQ2ZT01-34NP
KQ2ZT03-34AP
KQ2ZT03-34NP
KQ2ZT04-01AP
KQ2ZT04-01NP
KQ2ZT04-02AP
KQ2ZT04-02NP
KQ2ZT04-03AP
KQ2ZT04-03NP
KQ2ZT05-34AP
KQ2ZT05-34NP
KQ2ZT06-01AP
KQ2ZT06-01NP
KQ2ZT06-02AP
KQ2ZT06-02NP
KQ2ZT06-03AP
KQ2ZT06-03NP
KQ2ZT07-34AP
KQ2ZT07-34NP
KQ2ZT07-35AP
KQ2ZT07-35NP
KQ2ZT07-36AP
KQ2ZT07-36NP
KQ2ZT08-01AP
KQ2ZT08-01NP
KQ2ZT08-02AP
KQ2ZT08-02NP
KQ2ZT08-03AP
KQ2ZT08-03NP
KQ2ZT08-04AP
KQ2ZT08-04NP
KQ2ZT09-35AP
KQ2ZT09-35NP
KQ2ZT09-36AP
KQ2ZT09-36NP
KQ2ZT09-37AP
KQ2ZT09-37NP
KQ2ZT10-02AP
KQ2ZT10-02NP
KQ2ZT10-03AP
KQ2ZT10-03NP
KQ2ZT10-04AP
KQ2ZT10-04NP
KQ2ZT11-35AP
KQ2ZT11-35NP
KQ2ZT11-36AP
KQ2ZT11-36NP
KQ2ZT11-37AP
KQ2ZT11-37NP
KQ2ZT12-02AP
KQ2ZT12-02NP
KQ2ZT12-03AP
KQ2ZT12-03NP
KQ2ZT12-04AP
KQ2ZT12-04NP
KQ2ZT13-36AP
KQ2ZT13-36NP
KQ2ZT13-37AP
KQ2ZT13-37NP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du filetage D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw

17.76 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/8

18.47 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8

17.69 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/8

18.40 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8

16.53 €

10 26 jours [Résine PP] PP4R1/8

16.69 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.4R1/8

16.94 €

10 26 jours [Résine PP] PP4R1/4

17.23 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.4R1/4

18.05 €

10 26 jours [Résine PP] PP4R3/8

18.45 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.4R3/8

17.69 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/8

18.40 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8

17.18 €

10 26 jours [Résine PP] PP6R1/8

17.47 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.6R1/8

17.63 €

10 26 jours [Résine PP] PP6R1/4

18.05 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.6R1/4

18.55 €

10 26 jours [Résine PP] PP6R3/8

19.15 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.6R3/8

17.69 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/8

18.40 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8

17.69 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/4

18.40 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/4

18.63 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT3/8

19.26 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT3/8

19.77 €

10 26 jours [Résine PP] PP8R1/8

20.06 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.8R1/8

19.95 €

10 26 jours [Résine PP] PP8R1/4

20.35 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.8R1/4

19.77 €

10 26 jours [Résine PP] PP8R3/8

21.15 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.8R3/8

23.95 €

10 26 jours [Résine PP] PP8R1/2

24.77 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.8R1/2

20.44 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/4

21.32 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/4

20.48 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT3/8

21.56 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT3/8

24.02 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/2

25.37 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/2

25.65 €

5 26 jours [Résine PP] PP10R1/4

26.18 €

5 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.10R1/4

25.81 €

5 26 jours [Résine PP] PP10R3/8

26.34 €

5 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.10R3/8

26.39 €

5 26 jours [Résine PP] PP10R1/2

27.32 €

5 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.10R1/2

25.69 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/4

27.44 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/4

25.82 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT3/8

27.53 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT3/8

26.44 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/2

28.44 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/2

28.53 €

5 26 jours [Résine PP] PP-R1/4

29.11 €

5 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-R1/4

28.60 €

5 26 jours [Résine PP] PP-R3/8

29.31 €

5 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-R3/8

31.39 €

5 26 jours [Résine PP] PP-R1/2

32.31 €

5 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-R1/2

29.42 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT3/8

32.06 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT3/8

31.44 €

10 26 jours [Résine PP] PP-NPT1/2

34.08 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Montage par vis, raccordement Embranchement A Raccordement A Rayon à embranchement triple Number of Connection Tubes(pc.) 6
Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait

Assistance technique